Vicor licenses VPD to a leading AI OEM.
Vicor、AI分野の大手OEM企業にVPDライセンスを供与
2026年9月17日 米国・マサチューセッツ州アンドーバー(GLOBE NEWSWIRE) –
Vicorは、AI分野の新たな大手OEM企業に対し、VPD技術を対象とする非独占的なライセンスを供与しました。ライセンスを取得したOEM企業は、Vicorの特許で保護された、“垂直電力給電”(Vertical Power Delivery:VPD)モジュールを、ライセンスを取得していないサプライヤーから購入することができます。VPDは、低電圧の電源からAIコンピューティングやネットワーク処理に使用されるプロセッサへ高電流密度で電力を供給し、高性能コンピューティングを実現します。VPDシステムは、「マルチセル・コンバータ」とVPDネットワークで構成されています。プロセッサの近くまで電力を効率的に届けることが難しい、“水平電力給電”(Lateral Power Delivery:LPD)の「ラストインチ問題」を回避することで、高性能な電力供給を実現します。VPDシステムは、Vicorが米国で10年にわたり研究開発してきた革新的技術に関する基盤特許によって保護されています。
VPDライセンスを取得した企業は、ライセンスを持たないグローバルサプライヤーから、マルチセル電圧レギュレータ(VR)や統合型VR(IVR)を多層システム内に積層するVPDソリューションの調達が可能となります。VicorがChiP™(Converters housed in Package™)モジュールとして製造する、高電流密度で高ゲインのMCM™(カレントマルチプライヤ)によるVPDソリューションも使用可能です。MCMは、システム全体の効率を大幅に向上できるほか、薄型で、機械的・熱的特性にも優れています。
高性能AIアクセラレータ向けのVPDモジュールをVicorから調達することで、VPDライセンス供与を受けた企業は、非ライセンス供給業者から汎用VPDモジュールを調達する際のライセンス料(ロイヤリティ)について、大幅な割引を受けられる可能性があります。Vicorのライセンス供与モデルは、OEMやハイパースケーラーに対し、米国にあるVicorの製造拠点を含めたマルチソースの柔軟性、サプライチェーンの冗長性、そして拡張性をもたらします。
高性能コンピューティング(HPC)プロセッサやネットワークプロセッサのVPDへの移行が進むにつれ、ライセンスを取得していないOEMやハイパースケーラーは、サプライチェーンを確保するためにライセンスの必要性が高まります。ライセンス取得を検討する企業には、早期にライセンスを取得することで、より低いロイヤルティ料率が適用されるライセンス制度が設定されています。権利を侵害しているサプライヤーとの供給契約には、ロイヤルティや金銭的損害の回収に関する補償条項が含まれている場合があります。そのような補償条項があっても、輸入差止め措置の対象となることを免れるものではありません。
Vicor について
Vicor Corporation(NASDAQ:VICR)は、先進的な48V中心のDC-DCコンバータ電源モジュールを製造する米国企業です。高い電力密度と電流密度を実現し、優れた電力供給ネットワーク性能と、お客様の電源システムにおける競争優位性を生み出します。Vicorは、革新的なトポロジ、制御システム、コンポーネント、パッケージ技術を組み合わせ、データセンター、オートメーション、ロボティクス、モビリティ、試験装置、航空宇宙・防衛分野の進化を支える、モジュールで構成するソリューションを提供しています。
また、Vicorは、垂直統合型のChiP™工場とOEMへのIPライセンス提供を通じて、サプライチェーンの安定性を高めています。詳しくは、Vicorウェブサイト: www.vicorpower.com/ja-jp をご参照ください。
Vicorは、Vicor Corporationの登録商標です。