Skip to main content

Vicorが48V POL直給電給電製品ファミリーに 新しいCool-Power®ZVSバックレギュレータを拡張

メディアアラート

Vicorが48V POL直給電給電製品ファミリーに 新しいCool-Power®ZVSバックレギュレータを拡張

2017年06月07日

概要:PI3526-00-LGIZは、48V(30-60 Vin)入力のCool-Power ZVS降圧レギュレータファミリの最新製品です。PI352xは、既存のPI354x製品より大きい電流で、48V直接PoL(Point-of-Load)アプリケーションに拡張性のある電源の選択種を提供します。PI3526-00-LGIZは12V出力レギュレータで、最大18Aを供給し、10x14mm LGA SiPパッケージの形状です。

Vicorの既存の48V Cool-Power ZVS 降圧レギュレータと同じく業界最高レベルの機能を提供するPI352xファミリーは、PI354xレギュレータのフットプリントを僅か40%増やすのみで、電力を2倍に拡張します。PI3526-00-LGIZは、PCB内740㎟ 未満の占有面積に、出力インダクタと最小限の受動素子を加えただけの設計で、コスト効率の高い設計を実現可能とします。PI352xレギュレータは、最大3つのレギュレータを容易に並列化できる設計がされていると共に、更に大きな負荷電流でアプリケーションを使用するために拡張可能です。

データセンタやLED産業をターゲット

PI352xファミリは、照明、通信、車載機器、データセンターアプリケーション等を含む多くのアプリケーションで高まっている48Vから PoLへの直接給電ソリューションのニーズに特化しています。Cool-Power ZVSレギュレータは、シンプルに使用できる一方、高電力密度と高効率を重視しています。クラス最高のパフォーマンスでファーストパス設計の成功を導きます。

本日発表された製品及び既存製品:

成否型番 パッケージ 入力電圧 公称出力電圧 出力電流
PI3525-00-LGIZ 10x14mm 30 – 60V 5.0V 20A
PI3526-00-LGIZ 10x14mm 30 – 60V 12V 17A
PI3523-00-LGIZ 10x14mm 30 – 60V 3.3V 21A
PI3542-00-LGIZ 10x10mm 36 – 60V 2.5V 10A
PI3543-00-LGIZ 10x10mm 36 – 60V 3.3V 10A
PI3545-00-LGIZ 10x10mm 36 – 60V 5.0V 10A
PI3546-00-LGIZ 10x10mm 36 – 60V 12V 9A

表 1 – 緑: 新たに発表された製品 / グレー:これから発表されるもの、他は既に発表済み

製品の詳細については、こちら:
https://www.vicorpower.com/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator

バイコーについて

米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置く、革新的な高性能モジュール型パワー・コンポーネントの設計、製造、および販売を行う電源メーカーです。高性能コンピューティング、通信ネットワーク、産業機器、車両・輸送機器、航空防衛などをターゲット市場とし、コンセントからPoLに到るまでの効率的な電圧変換、パワー・マネージメントを実現可能にするためブリック製品から半導体中心の製品に到るまで、最適ソリューションを提供します。www.vicorpower.com

パワーコンポネントデザイン手法とは

バイコーのパワーコンポネントデザイン手法によって、電源システムの設計者は、モジュール型電源コンポーネントの設計上の課題、すなわち電源コンポーネントの予測、システムの機能や信頼性の確保、迅速な設計サイクル、そして容易なシステムの構成・再構成・拡張性を解決できます。さらに、効率、電力密度、経済性を考慮したベストの代替ソリューションも検証できます。バイコーのパワーシステムデザイナー オンラインツールを活用することで、電源設計者はバイコーの実績ある電源コンポーネントを幅広いポートフォリオの中から選択でき、入力源から負荷端まで通して完全な電源システムを設計でき、最適化し、シミュレーションを行なうことができます。この革新的な電源システム設計のアプローチは、マーケットへの迅速な適用と最先端の性能を提供すると共に、一方で一般的な、またはカスタム設計の手法ではよく起こりうる最後のフェーズでの変更や遅延の可能性を最小限にします。

Vicor はVicor Corporationの登録商標です。

プレスリリースに関するお問い合わせ

Vicor KK
マーケティング部  波多江 / 関本
TEL: 03-5487-3016

連絡先 Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com