Skip to main content
Powering innovation

人間を超える知覚力と探知能力でパトロールする、自律型セキュリティロボット

ソリューションをみる

技術的な課題

技術的な課題

Efficiency icon

効率

Size and weight icon

サイズと重量

Reliability icon

信頼性

Deterring crime and minimizing risk to security and law enforcement personnel

犯罪を防止し、警備員や 警察官のリスクを最小限に

安全を脅かす危険を察知し、それを防止することは、効果的な警備の基本です。その目的は、人の生命と財産を守ることです。ナイトスコープ社の自律型セキュリティロボット(ASR)を用いて、危険の兆候を積極的に見つけ出すことで、監視効果が改善でき、より安全に犯罪を防止できて、警備員のリスクを軽減できます。

自律型セキュリティロボット(ASR)による優れた監視力と、より安全な犯罪防止

自律型セキュリティロボット(ASR)による優れた監視力と、より安全な犯罪防止

ナイトスコープ社のASRは、LIDAR、GPS、ソナー、IMU、4Kカメラ、Hi-Fiオーディオなど、さまざまな機能や特徴を備えており、観察する際の、感度、焦点を合わせる範囲、精度が人間よりはるかに優れています。一例として、ASRを使うと、顔認識やナンバープレート識別機能を用いて、危険を見つけ出すことができます。

ASRは双方向コミュニケーションの機能を持っており、ロボットによるブロードキャストが可能であり、警備員の代わりにロボットを対峙させて、危険な状況に対応して収束させることに役立ちます。ASRのトークダウン機能を使えば、人間に対する危険をロボットに肩代わりさせることができます。」と、ナイトスコープ社 の共同設立者兼チーフ・クライアント・オフィサーであるStacy Stephens氏は述べています。

Vicor advantages

Vicor の特長

Thermally adept planar packaging

放熱しやすい 平面のパッケージ

Lightweight and small form factor

小型・軽量

Rugged design

堅牢な設計

排気口のない密閉型システムに対応する高効率電源

演算処理や通信、センシングの負荷が極めて高いため、ASR の電力供給ネットワークには非常に大きな負担がかかります。電源はコンパクトで高効率でなくてはならず、冷却によって効率と性能は大きく影響を受けます。ASRには空気の流れも排気口もないため、ナイトスコープ社は、ロボットのアルミニウムの外装をヒートシンクとして利用できる、完全に伝導冷却のソリューションを探していました。ナイトスコープ社が Vicorの DC-DC コンバータモジュール (DCM3623)を採用したのは、その独自のChiP(Converter housed in Package)構造が放熱性に優れ、極めて高い電力密度が実現できているためです。またDCMの電力密度が高いことは、配線のしやすさやケーブルの組付けやすさ、バッテリの効率や性能、稼働時間の改善に役立ちます。バッテリの効率や性能、稼働時間の改善に役立ちます。さらに、Vicorの電源モジュールは並列接続することで電力を増やすことができます。簡単に拡張できるスケーラブルな電源モジュールであるため、ナイトスコープ社が将来ASRの機能を刷新、強化した場合にも、容易に対応できます。

「電源システムをモジュールで構成する手法」を読む

Knightscope K5 Robotics

電力供給ネットワーク(PDN)

Knightscope PDN

移動ロボットには、コンピュータ、センサーシステム、モータードライブ、カメラなど、さまざまな負荷があります。ナイトスコープ社のASRには、LIDAR、GPS、ソナー、IMU、4Kカメラ、Hi-Fiオーディオが搭載されており、Vicorの高電力密度の電源モジュールを用いて、これらの負荷に電力を供給しています。

Go to the family page

DCM™ DC-DCコンバータ


絶縁 レギュレータ


入力電圧: 9 – 420V


出力電圧: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V


出力電力: 最大1300W


ピーク効率: 96%


24.8 x 22.8 x 7.21mm 他