オンラインイベント
ITmedia Virtual EXPO 2023 秋
8月29日 - 9月29日

高性能電源ソリューションのコアとなる、独自の電源技術を解説
Vicorは、2023年8月29日(火)~9月29日(金)に開催されるオンラインイベント「ITmedia Virtual EXPO 2023 秋」組み込み開発&エレクトロニクス・AI EXPOに出展します。
Vicorが特許をもつFPA™(Factorized Power Architecture™)技術は、DC-DCコンバータを機能ごとに分割することで、コンバータの小型化と高効率化を両立させて、電力供給ネットワーク全体の効率を向上できる、独自の電源技術です。今回は、製品の使用例も交えて動画で解説します。
ITmedia Virtual EXPO 2023 秋

DCM™シリーズは、広い入力電圧範囲から安定化した電圧を絶縁して出力する絶縁型DC-DCコンバータです。高周波ゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術により、入力電圧範囲全体において高効率で動作し、DCM単体または、下流のPoLコンバータと組み合わせて使用することで、様々な入力電圧で動作する高性能の配電システムが実現します。

中間バスコンバータBCM®シリーズは、高電力密度で高効率の絶縁型電圧変換比固定(レギュレーション機能なし)の絶縁型DC-DCコンバータです。BCMシリーズには、ChiPとVIAパッケージの2種類があり、VIAパッケージ製品は、PMBus™制御インターフェース、EMIフィルタ、トランジェント保護などの機能を備えています。BCMシリーズは、入力電圧範囲が48V-800Vと広く、電圧変換比Kも様々な値があるため、多くの用途に対応できます。

PRM™は、広い入力電圧範囲で動作するゼロ電圧スイッチング(ZVS)昇降圧レギュレータで、安定化された調整可能な出力電圧を供給します。PRMは、単体で非絶縁型電圧レギュレータとして使用することができ、安定化された電圧を出力し、出力電圧の調整が可能です。VTMカレントマルチプライヤと組み合わせて、独自のPoint-of-Load (PoL) 電源システムを構築することもできます。
ITmedia Virtual EXPOについて
ITmedia Virtual EXPO は、製造業と建設業のデジタル総合展です。8つの専門展と5つの特集で製造業・建設業の最新動向を学ぶ・課題を解決する講演、動画、資料などをご覧いただけます。