Build better UAVs using modular power
Power Delivery Networks (PDN) based on Vicor high performance power modules enable innovative designs for the next generation of UAV development
双方向のエネルギー変換は、エネルギーの収集、動的なエネルギーの蓄積、およびより高い伝送電圧などのさまざまな技術を可能にし、多種多様なアプリケーションに高効率と高性能を提供します。最近導入された双方向DC-DC電源コンポーネントは従来の制約をすべて変えることができます。 DC電源トランスであるかのように動作することで、これらのコンポーネントは、スイッチによって切り替える複数の電源を不要にし、効率を高め、サイズを小型化し、電力密度を向上させます。.
トピック:省エネおよびエネルギー集約技術の実施、ダイナミックな蓄電素子としての電池の使用、より高い電圧を使用して遠隔地にある負荷に高効率に給電する技術、DC電源トランスを使用して電源システム設計を簡素化する方法について
Build better UAVs using modular power
Power Delivery Networks (PDN) based on Vicor high performance power modules enable innovative designs for the next generation of UAV development
Optimize HV to SELV without battery and supercaps
Learn how to effectively convert HV battery power to SELV with fast bidirectional conversion to support regenerative loads
The uncertain future of aftermarket loads in a 48V world
Achieving EM conducted emission compliance for high voltage conversion with switching frequency above 1.3MHz
Nicola Rosano, Sr. Strategic FA/System Engineer at Vicor unpacks how fixing electromagnetic interference (EMI) in systems employing high-frequency DC-DC converters poses a critical...