Skip to main content

案例研究:由车辆供电的便携式数字无线通信设备

提供超过 1kW 的稳定 48V 电压

下载本篇案例研究 PDF

客户所面临的挑战

对现有的车载无线通信设备进行性能升级,以满足战场上的语音和数据通信需求,需要 1kW 的电力,并且需要进行精确的稳压,为升级后的性能特性供电。主要目标包括: 

  • 使用大功率提供稳压 48V 电压
  • 利用现有的冷却板来散热
  • 可安装到狭小的现有空间内
Vehicle-powered portable digital radio image

Vicor 解决方案

Vicor 的高性能电源模块提供了轻量化、紧凑的高功率密度解决方案,既能安装到现有的狭小空间内,又能提供所需的电源。MIL-COTS DCM3623 的功率密度高达 800W/in³,非常高效,既能减少散热,又能提高对车载电子设备来说至关重要的可靠性。

主要优势

主要优势

Lightening bolt icon image

高峰值射频输出功率

High efficiency icon image

紧凑、高效的供电

Density icon

纤薄的封装,可利用现有的冷却板

供电网络

该供电网络(PDN)通过 MIL-COTS DCM3623 DC-DC 转换模块将 28V 母线电压升至稳压 48V 。DCM™ 提供的稳压 48V 电源为大电容充电,以提供射频阶段所需的高峰值功率。这款 DCM 具有出色的热适应性,外形小巧(7.62mm),可利用现有的冷却板进行冷却;再加上高达 800W/in³ 的 DCM 功率密度,可进一步减少 PDN 占用的空间。DCM 的高效率可以减少废热并提高可靠性,而其高频率有助于减少电磁干扰。

Vicor power delivery network for portable digital radio

MIL-COTS DCM™ DC-DC 转换器


隔离稳压


输入: 28, 30, 270V


输出: 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V


功率: 高达 1300W


峰值效率: 96% 


小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸


资源