Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
电子设备连接至交流市电时,可能会产生共模电气噪声。如果允许回流到市电供电线上,可能会干扰也连接至该线路的其它设备。
制造商可在其系统中设计基于电容器的电源线滤波,解耦设备电源产生的任何此类共模噪声,以防其通过市电电源线到达其它设备。这些电容器的可靠性对设备用户的安全至关重要。
线路滤波电容器分为 X 电容器或 Y 电容器。X 电容器连接在火线和零线之间,以防差模干扰。尽管可能会带来火警风险,但其故障不会造成危险的触电情况。然而,Y 电容器旨在滤除共模噪声,其连接在线路和底座之间;如果短路,就会对使用者造成触电危险。
Y 电容器的目的是符合更高的电气及机械可靠性标准。此外,还可限制电容值,以便在施加 AC 电压时,减少通过电容器的电流,在施加 DC 电压时,将存储的能量减少至安全限度。电容器必须针对适用的标准完成测试,才有资格用作 Y 电容器。
EN 132400 标准于 1995 年 6 月 26 日发布,取代了此前所有现行欧洲国家标准。该标准与 1993 年国际标准 IEC 60384-14 第二版相同。从那时起,为实现欧洲电工标准化委员会 (CENELEC) 和 IEC 标准在名称和规范上的统一,欧洲标准 EN 132400 已由与国际标准 IEC 60384-14 相同的 EN 60384-14 取代。任何欧洲国家机构均可颁发产品证书,其有效性得到了所有其他欧洲电工标准化委员会成员国机构认可,无需重复测试。
美国:适用于跨线应用的 UL 1414 以及适用于电磁干扰滤波器的 UL 1283 加拿大:CAN/CSA C22.2N°1 和 CAN/CSA 384-14 中国:GB/T14472
EN 60384-14 为这两种类型定义了子分类。X1 电容器用于高脉冲应用,而 X2 和 X3 电容器则用于具有不同峰值脉冲工作电压及峰值浪涌电压的通用应用。根据桥接绝缘的类型以及 AC 及峰值电压额定值,用于桥接工作绝缘的 Y 电容器可分为 Y1、Y2、Y3 或 Y4。Y1 类电容器额定电压高达 500VAC,峰值测试电压为 8kV。Y2 电容器的额定电压为 150 至 300VAC,峰值测试电压为 5kV。Y3 电容器额定电压为 250VAC,未指定峰值测试电压。Y4 电容器的额定电压为 150VAC,峰值测试电压为 2.5kV。
这些测试包括脉冲电压、耐久性以及主动易燃性测试。这些测试的应用和参数取决于电容器的分类和子分类。
两种常见的类型是金属纸/薄膜以及陶瓷电容器。对于 Y 电容器,陶瓷类比金属薄膜类便宜,但会随时间和温度的变化而变得不稳定,而且机械稳定性也较差。此外,陶瓷故障模式还倾向于短路,而金属纸和薄膜类电容器则倾向于开路。
包括 FARM、ARM 和 AC 前端的 Vicor 产品具有包括 Y 电容器的滤波器。请参阅《FARM 设计指南与应用手册》,查看包含共模扼流圈、Y 电容器和 X 电容器的输入积分滤波器的示例。
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%