Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
如果工程师想要开发一次性成功的电源系统,准确了解电源组件的工作方式至关重要。我们的在线模拟器工具可为我们一系列丰富的产品提供精确的电气和热行为建模,从而可帮助工程师准确了解其在实际应用中的运行方式。
这款在线模拟器工具允许用户定义工作和环境条件:除了设置基本线路和负载条件外,用户还可以调整输入和输出阻抗以及滤波器条件。该模拟器支持一系列产品,包括 DCM、BCM、PRM、PFM 和中间母线转换器 (IBC) 等。目前支持 50 多种标准 Vicor 电源组件。该工具将模拟输入电压启动、EN 启动、稳态工作、EN 关断、负载阶跃变化以及输入电压阶跃变化,有助于电源系统设计人员了解组件在各种不同形势下的工作情况。该模拟器允许修改滤波器及其它外设组件的值,并且用户可以选择模拟时长。运行模拟时,该工具将产生详细的电压及电流波形,以显示用户可选电路中各点的反应。
Vicor 在线模拟器工具是一款非常宝贵的工具,可为众多 Vicor 电源组件的工作提供详细的分析,使其可轻松为系统性能建模。
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%