Power averaging for counter-UAS systems delivers speed and reliability
Power averaging enables compact, lightweight C-UAS systems by pairing current-limiting DC-DC converters with capacitors to deliver peak pulses reliably
VTM 和 BCM 等 Vicor 器件使用正弦振幅转换器拓扑 (SAC) 提供隔离和变压功能,您可以将这些功能放在需要的地方,将其与稳压分开。
此外,SAC 还可实现灵活的设计方法:基于该拓扑的器件可单独使用,也可以串联或并联,提供更高的输出电流或电压。
图 1:VTM 的串联和并联
考虑以下示例:在 36V 到 75V 的输入电压负载下,需要一款 200V 的稳压电轨。为了实现这一点,使用四个 K 因数均为 1 的 50V 输出电压 SAC 模块 (VTM) M1、M2、M3 和 M4。K 因数为 1 时,输入输出电压相等。输出电流 IOUT 是所有 SAC 模块通用的电流。在这一执行过程中,一定要使一个组中的所有 SAC 模块同步启动所有这些模块,才能使最终转换器准确无误地工作。
对于 N 个 SAC 而言,总输出电压为串联输出时所有所连 SAC 的输出电压之和,如下所示。
其中 Total_VOUT = 串联正弦转换器的总输出电压。N 是 SAC 模块数。KN 和 VOUTN 为各串联 SAC 的变压因数和输出电压,VIN 为 SAC 的输入电压,等于稳压器模块的输出电压,VINS 为施加在稳压器输入端的非稳压输入电压电源的电压。
最终系统如下图所示:
图 2:采用串联 VTM 的 50V 输入、200V 输出电源链
相关内容
产品概览:PRM 和 VTM
应用笔记:PRM 和 VTM 并行阵列工作
Power averaging for counter-UAS systems delivers speed and reliability
Power averaging enables compact, lightweight C-UAS systems by pairing current-limiting DC-DC converters with capacitors to deliver peak pulses reliably
电流倍增与电流密度对当今人工智能供电必不可少:Patrizio Vinciarelli 访谈
Vicor 首席执行官 Patrizio Vinciarelli 分享了当今为 AI 供电的见解,轻松扩展以及卓越的电流需求
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
采用 48V 分比式电源架构™为 AI 处理器供电
采用 48V 分比式电源架构™ 克服传统的多相方案限制,显著降低了高需求负载下的 I²R 热损耗