Skip to main content

パッシブPFCモジュール

HAMモジュールは、4.6 "x 2.4" x 0.5 (116.9 x 61 x 12.7 mm) "のパッケージで最大675ワットの電力を供給する独自の高周波ゼロ電流スイッチング(ZCS)ブーストコンバータを備えた全波整流器です。ハイブーストHAMとV375、VI-26xまたはVI-J6x DC-DCコンバータを組み合わせることで、EN61000-3-2の高調波電流の要求条件を満たすスイッチング電源が提供可能です。

Vicor Ham Active PFC Module Product Image
22 製品
22 製品
製品番号
製品タイプ
製品タイプ
温度
出力電力 (W)
RoHS 適合
カートに入れる/詳細を見る
VI-HAMD-ML
Part Number: VI-HAMD-ML 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM for use with the BAMD
温度:
–55°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
No
詳細を見る
VI-HAMD-IL
Part Number: VI-HAMD-IL 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM for use with the BAMD
温度:
–40°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
No
詳細を見る
VI-HAMD-EL
Part Number: VI-HAMD-EL 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM for use with the BAMD
温度:
–10°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
No
詳細を見る
VI-HAMD-CL
Part Number: VI-HAMD-CL 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM for use with the BAMD
温度:
–25°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
No
詳細を見る
VI-HAM-ML
Part Number: VI-HAM-ML 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM
温度:
–55°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
No
詳細を見る
VI-HAM-IL
Part Number: VI-HAM-IL 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM
温度:
–40°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
No
詳細を見る
VI-HAM-EL
Part Number: VI-HAM-EL 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM
温度:
–10°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
No
詳細を見る
VI-HAM-CL
Part Number: VI-HAM-CL 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAMv
温度:
–25°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
No
詳細を見る
VI-BAMD-ML
Part Number: VI-BAMD-ML 製品タイプ:
製品タイプ:
Booster HAM
温度:
–55°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
No
詳細を見る
VI-BAMD-IL
Part Number: VI-BAMD-IL 製品タイプ:
製品タイプ:
Booster HAM
温度:
–40°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
No
詳細を見る
VI-BAMD-EL
Part Number: VI-BAMD-EL 製品タイプ:
製品タイプ:
Booster HAM
温度:
–10°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
No
詳細を見る
VI-BAMD-CL
Part Number: VI-BAMD-CL 製品タイプ:
製品タイプ:
Booster HAM
温度:
–25°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
No
詳細を見る
VE-HAMD-ML
Part Number: VE-HAMD-ML 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM for use with the BAMD
温度:
–55°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
Yes
詳細を見る
VE-HAMD-IL
Part Number: VE-HAMD-IL 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM for use with the BAMD
温度:
–40°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
Yes
詳細を見る
VE-HAMD-EL
Part Number: VE-HAMD-EL 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM for use with the BAMD
温度:
–10°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
Yes
詳細を見る
VE-HAMD-CL
Part Number: VE-HAMD-CL 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM for use with the BAMD
温度:
–25°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
Yes
詳細を見る
VE-HAM-ML
Part Number: VE-HAM-ML 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM
温度:
–55°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
Yes
詳細を見る
VE-HAM-IL
Part Number: VE-HAM-IL 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM
温度:
–40°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
Yes
詳細を見る
VE-HAM-EL
Part Number: VE-HAM-EL 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM
温度:
–10°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
Yes
詳細を見る
VE-HAM-CL
Part Number: VE-HAM-CL 製品タイプ:
製品タイプ:
Driver HAM
温度:
–25°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
Yes
詳細を見る
VE-BAMD-IL
Part Number: VE-BAMD-IL 製品タイプ:
製品タイプ:
Booster HAM
温度:
–40°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
Yes
詳細を見る
VE-BAMD-CL
Part Number: VE-BAMD-CL 製品タイプ:
製品タイプ:
Booster HAM
温度:
–25°C to +85°C
出力電力 (W):
675
RoHS 適合:
Yes
詳細を見る

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

power factor

力率0.99

EN61000-3-2

EN61000-3-2高調波成分

ユニバーサル入力:85-264 Vac

Short circuit protection

短絡保護

Resources for the design engineer

  • Outline drawing for HAM Module
    DXF PDF
  • Outline drawing for HAM Filter Module
    DXF PDF
  • Non-RoHS, HAM Module (VI-200 series size package)
    STEP 3D PDF
  • RoHS, HAM Module (VI-200 series size package)
    STEP 3D PDF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

Related Products

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。