支持传统设计的原有 DC-DC 转换器
HAM 模块是一个全波整流器,利用专有高频零电流开关(ZCS)升压转换器,提供高达 675W 的功率,封装尺寸仅为 4.6 x 2.4 x 0.5 英寸 [116.9 x 61 x 12.7 毫米]。高升压 HAM 和我们的 V375、VI-26x 或 VI-J6x DC-DC 转换器的组合,为高密度、开关电源提供了电源传送功能,以大于 0.99 的功率因数满足了 EN61000-3-2 的谐波电流含量要求。
筛选产品
| 型号 | 数据表 | 产品类型 | 产品等级 | 输出功率 (W) | 符合RoHS | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VI-HAM-EL
|
Part Number: VI-HAM-EL | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM
|
产品等级:
–10°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
No
|
详细 | |
|
VI-HAMD-EL
|
Part Number: VI-HAMD-EL | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM for use with the BAMD
|
产品等级:
–10°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
No
|
查看详情 | |
|
VI-BAMD-EL
|
Part Number: VI-BAMD-EL | 数据表: |
产品类型:
Booster HAM
|
产品等级:
–10°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
No
|
查看详情 | |
|
VI-HAM-CL
|
Part Number: VI-HAM-CL | 数据表: |
产品类型:
Driver HAMv
|
产品等级:
–25°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
No
|
查看详情 | |
|
VI-HAMD-CL
|
Part Number: VI-HAMD-CL | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM for use with the BAMD
|
产品等级:
–25°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
No
|
查看详情 | |
|
VI-BAMD-CL
|
Part Number: VI-BAMD-CL | 数据表: |
产品类型:
Booster HAM
|
产品等级:
–25°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
No
|
查看详情 | |
|
VI-HAM-IL
|
Part Number: VI-HAM-IL | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM
|
产品等级:
–40°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
No
|
查看详情 | |
|
VI-HAMD-IL
|
Part Number: VI-HAMD-IL | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM for use with the BAMD
|
产品等级:
–40°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
No
|
查看详情 | |
|
VI-BAMD-IL
|
Part Number: VI-BAMD-IL | 数据表: |
产品类型:
Booster HAM
|
产品等级:
–40°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
No
|
查看详情 | |
|
VI-HAM-ML
|
Part Number: VI-HAM-ML | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM
|
产品等级:
–55°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
No
|
查看详情 | |
|
VI-HAMD-ML
|
Part Number: VI-HAMD-ML | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM for use with the BAMD
|
产品等级:
–55°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
No
|
查看详情 | |
|
VI-BAMD-ML
|
Part Number: VI-BAMD-ML | 数据表: |
产品类型:
Booster HAM
|
产品等级:
–55°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
No
|
查看详情 | |
|
VE-HAM-EL
|
Part Number: VE-HAM-EL | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM
|
产品等级:
–10°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-HAMD-EL
|
Part Number: VE-HAMD-EL | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM for use with the BAMD
|
产品等级:
–10°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-HAM-CL
|
Part Number: VE-HAM-CL | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM
|
产品等级:
–25°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-HAMD-CL
|
Part Number: VE-HAMD-CL | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM for use with the BAMD
|
产品等级:
–25°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-BAMD-CL
|
Part Number: VE-BAMD-CL | 数据表: |
产品类型:
Booster HAM
|
产品等级:
–25°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-HAM-IL
|
Part Number: VE-HAM-IL | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM
|
产品等级:
–40°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-HAMD-IL
|
Part Number: VE-HAMD-IL | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM for use with the BAMD
|
产品等级:
–40°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-BAMD-IL
|
Part Number: VE-BAMD-IL | 数据表: |
产品类型:
Booster HAM
|
产品等级:
–40°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-HAM-ML
|
Part Number: VE-HAM-ML | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM
|
产品等级:
–55°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-HAMD-ML
|
Part Number: VE-HAMD-ML | 数据表: |
产品类型:
Driver HAM for use with the BAMD
|
产品等级:
–55°C to +85°C
|
输出功率 (W):
675
|
符合RoHS:
Yes
|
查看详情 |
0.99 功率因数
EN61000-3-2 谐波含量
通用输入:
短路保护
设计工程师资源
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
支持传统设计的原有 DC-DC 转换器
设立了”砖型“标准的 DC-DC 转换器