Skip to main content

AIM™ AC フロントエンド

VIAパッケージのPFM向け AC入力フィルタおよび整流器モジュール

AIM1714は、ACフロントエンドモジュールで、世界中のAC電源に対応します。 AIMは、ライン整流、EMI / RFIフィルタリング、トランジェント保護、突入電流制限の機能があり、堅牢な小型・薄型サイズのモジュールで、非絶縁の整流されたACライン電圧を出力します。Vicor のPFM絶縁型AC-DCコンバータと組み合わせることで、ユニバーサルAC入力で出力電圧DC1〜95Vの、高電力密度・薄型のAC-DCコンバータを構成することができます。

VICOR AIM™ Module Product Image

製品を選ぶ

条件で絞り込む

0 製品
0 製品
製品番号 データシート 温度 RoHS Compliant 実装方式 カートに入れる/詳細を見る
AIM1714VB6MC7D5C00
Part Number: AIM1714VB6MC7D5C00 データシート:
温度:
-20 to +100°C
RoHS Compliant:
Yes
実装方式:
Chassis
詳細を見る
AIM1714BB6MC7D5C04
Part Number: AIM1714BB6MC7D5C04 データシート:
温度:
-20 to +100°C
RoHS Compliant:
Yes
実装方式:
Board – Short Pin
詳細を見る
AIM1714BB6MC7D5C08
Part Number: AIM1714BB6MC7D5C08 データシート:
温度:
-20 to +100°C
RoHS Compliant:
Yes
実装方式:
Board – Long Pin
詳細を見る
AIM1714VB6MC7D5T00
Part Number: AIM1714VB6MC7D5T00 データシート:
温度:
-40 to +100°C
RoHS Compliant:
Yes
実装方式:
Chassis
詳細を見る
AIM1714BB6MC7D5T04
Part Number: AIM1714BB6MC7D5T04 データシート:
温度:
-40 to +100°C
RoHS Compliant:
Yes
実装方式:
Board – Short Pin
詳細を見る
AIM1714BB6MC7D5T08
Part Number: AIM1714BB6MC7D5T08 データシート:
温度:
-40 to +100°C
RoHS Compliant:
Yes
実装方式:
Board – Long Pin
詳細を見る

条件で絞り込む

0 製品
0 製品
製品番号 データシート 温度 RoHS Compliant パッケージ カートに入れる/詳細を見る
VE-AIM-C1
Part Number: VE-AIM-C1 データシート:
温度:
-25 to +100°C
RoHS Compliant:
Yes
パッケージ:
Half Brick
詳細を見る
VE-AIM-E1
Part Number: VE-AIM-E1 データシート:
温度:
-10 to +100°C
RoHS Compliant:
Yes
パッケージ:
Half Brick
詳細を見る
VE-AIM-I1
Part Number: VE-AIM-I1 データシート:
温度:
-40 to +100°C
RoHS Compliant:
Yes
パッケージ:
Half Brick
詳細を見る
VE-AIM-M1
Part Number: VE-AIM-M1 データシート:
温度:
-55 to +100°C
RoHS Compliant:
Yes
パッケージ:
Half Brick
詳細を見る
VI-AIM-C1
Part Number: VI-AIM-C1 データシート:
温度:
-25 to +100°C
RoHS Compliant:
No
パッケージ:
Half Brick
詳細を見る
VI-AIM-E1
Part Number: VI-AIM-E1 データシート:
温度:
-10 to +100°C
RoHS Compliant:
No
パッケージ:
Half Brick
詳細を見る
VI-AIM-I1
Part Number: VI-AIM-I1 データシート:
温度:
-40 to +100°C
RoHS Compliant:
No
パッケージ:
Half Brick
詳細を見る
VI-AIM-M1
Part Number: VI-AIM-M1 データシート:
温度:
-55 to +100°C
RoHS Compliant:
No
パッケージ:
Half Brick
詳細を見る

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

Universal input

ユニバーサル 入力電圧 85 – 264VAC

EMI filtering

統合EMI フィルタリング

Input transient protection

入力トランジェント保護

Inrush limiting

突入電流制限

Resources for the design engineer

  • AIM 1714 VIA Product Outline PCB Mount Drawings
    PDF    DXF
  • VI-200 / VI-J00 Half-Size Brick Outline Drawings
    PDF    DXF
  • AIM 1714 VIA 3-D Model Drawing (Short Pin)
    STP
  • AIM 1714 VIA 3-D Model Drawing (Long Pin)
    STP
  • AIM 1714 VIA 3-D Model Drawing (Chassis Mount)
    STP
  • Non-Rohs, VI-J00 series
    3DPDF STEP
  • Rohs, VE-J00 series
    3DPDF STEP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

Related Products

Related Products