支持传统设计的传统 DC-DC 转换器
AIM 是适用于全球范围内 AC 输入的 AC 前端模块。AIM 产品在一个坚固、高密度、纤薄的封装里集合了输入整流、EMI/RFI 滤波、瞬态保护和浪涌抑制,提供非隔离整流输出。与 Vicor 的 DC-DC 转换器配合使用,可以实现通用 AC 输入、1-95VDC 直流输出的高密度纤薄的电源设计。
Part Number |
数据手册 |
温度 |
RoHS Compliant |
安装方式 |
加入购物车/查看详情 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM1714VB6MC7D5T00
|
![]() |
Part Number: AIM1714VB6MC7D5T00 | 数据手册: |
温度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
安装方式:
Chassis
|
查看详情 |
AIM1714VB6MC7D5C00
|
![]() |
Part Number: AIM1714VB6MC7D5C00 | 数据手册: |
温度:
-20 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
安装方式:
Chassis
|
查看详情 |
AIM1714BB6MC7D5T08
|
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5T08 | 数据手册: |
温度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
安装方式:
Board – Long Pin
|
查看详情 |
AIM1714BB6MC7D5T04
|
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5T04 | 数据手册: |
温度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
安装方式:
Board – Short Pin
|
查看详情 |
AIM1714BB6MC7D5C08
|
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5C08 | 数据手册: |
温度:
-20 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
安装方式:
Board – Long Pin
|
查看详情 |
AIM1714BB6MC7D5C04
|
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5C04 | 数据手册: |
温度:
-20 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
安装方式:
Board – Short Pin
|
查看详情 |
Part Number |
数据手册 |
温度 |
RoHS Compliant |
封装 |
加入购物车/查看详情 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI-AIM-M1
|
![]() |
Part Number: VI-AIM-M1 | 数据手册: |
温度:
-55 to +100°C
|
RoHS Compliant:
No
|
封装:
Half Brick
|
查看详情 |
VI-AIM-I1
|
![]() |
Part Number: VI-AIM-I1 | 数据手册: |
温度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
No
|
封装:
Half Brick
|
查看详情 |
VI-AIM-E1
|
![]() |
Part Number: VI-AIM-E1 | 数据手册: |
温度:
-10 to +100°C
|
RoHS Compliant:
No
|
封装:
Half Brick
|
查看详情 |
VI-AIM-C1
|
![]() |
Part Number: VI-AIM-C1 | 数据手册: |
温度:
-25 to +100°C
|
RoHS Compliant:
No
|
封装:
Half Brick
|
查看详情 |
VE-AIM-M1
|
![]() |
Part Number: VE-AIM-M1 | 数据手册: |
温度:
-55 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
封装:
Half Brick
|
查看详情 |
VE-AIM-I1
|
Part Number: VE-AIM-I1 | 数据手册: |
温度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
封装:
Half Brick
|
查看详情 | |
VE-AIM-E1
|
![]() |
Part Number: VE-AIM-E1 | 数据手册: |
温度:
-10 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
封装:
Half Brick
|
查看详情 |
VE-AIM-C1
|
![]() |
Part Number: VE-AIM-C1 | 数据手册: |
温度:
-25 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
封装:
Half Brick
|
查看详情 |
通用输入
集成 EMI 滤波
输入瞬态保护
浪涌限制
设计工程师资源
AIM 1714 VIA
AIM 半砖
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
支持传统设计的传统 DC-DC 转换器
高密度、高效率、固定比率(非稳压)隔离式 DC-DC 转换器模块
支持所有标准工业输入电压的高功率转换器
完整的 AC-DC PCB 安装解决方案
单相 AC-DC 转换器组件