Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
リップルフィルタモジュールは、出力電圧が5〜50VのVI-200またはVI-J00コンバータ、FlatPAC、ComPAC、またはMegaModに接続して、20アンペアまで総出力ノイズを負荷時のピークツーピーク未満に制限することができます。 アクティブフィルタとパッシブフィルタを組み合わせたRAMは、DC〜20MHzの周波数範囲で低周波入力電源高調波と高周波スイッチング成分の両方を減衰させ、93〜99%の効率を示します。 調整は不要で、リモートセンスと出力電圧調整機能は保持されます。RAMは、パワーシステム設計者に、ほぼすべてのクリーンな電力問題に対する柔軟性のある単一コンポーネントレベルのソリューションを提供します。
また、リニア電源に伴うスペース、効率、重量の不利益、および従来のスイッチャー用の外部アドオンフィルターに関連する安定性、効率、および調整のペナルティを排除します。
条件で絞り込む
| 製品番号 | データシート | 製品グレード | 出力 | RoHS 適合 | カートに入れる/詳細を見る | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VI-RAM-E1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-E1 | データシート: |
製品グレード:
–10°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る |
|
VI-RAM-C1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-C1 | データシート: |
製品グレード:
–25°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る |
|
VI-RAM-C2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-C2 | データシート: |
製品グレード:
–25°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る |
|
VI-RAM-I1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-I1 | データシート: |
製品グレード:
–40°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る |
|
VI-RAM-M1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-M1 | データシート: |
製品グレード:
–55°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る |
|
VE-RAM-E1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-E1 | データシート: |
製品グレード:
–10°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る |
|
VE-RAM-C1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-C1 | データシート: |
製品グレード:
–25°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る |
|
VE-RAM-I1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-I1 | データシート: |
製品グレード:
–40°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る |
|
VE-RAM-M1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-M1 | データシート: |
製品グレード:
–55°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る |
|
VI-RAM-E2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-E2 | データシート: |
製品グレード:
–10°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る |
|
VI-RAM-I2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-I2 | データシート: |
製品グレード:
–40°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る |
|
VI-RAM-M2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-M2 | データシート: |
製品グレード:
–55°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る |
|
VE-RAM-E2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-E2 | データシート: |
製品グレード:
–10°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る |
|
VE-RAM-C2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-C2 | データシート: |
製品グレード:
–25°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る |
|
VE-RAM-I2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-I2 | データシート: |
製品グレード:
–40°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る |
|
VE-RAM-M2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-M2 | データシート: |
製品グレード:
–55°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る |
出力リップルを3mVP-P未満(VI-200)に低減
出力電圧5 – 50Vの全てのVI-200/VI-J00製品に対応
調整箇所なし
リモートセンス用端子、過電圧保護、過電流保護を内蔵
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 80 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
既存製品の保守・サポートのためのレガシーDC-DCコンバータ
VI-200/VI-J00 および Micro、Mini、Maxiシリーズコンバータ用 出力リップルアッテネータモジュールです。