Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
纹波衰减器模块可以连 VI-200 或 VI-J00 转换器、FlatPAC、ComPAC 或 MegaMod,具有 5 – 50V 的输出电压,在负载可达到 20A 时可将总输出噪声限制在小于 3mV 峰峰值。RAM 组合了有源和无源滤波,可在 DC 至 20MHz 频率范围内衰减低频输入电源谐波和高频开关分量,同时实现 93 - 99% 的效率。无需调整,保留了远端采样补偿、输出电压调节功能。
RAM 为电源系统架构师提供了一个几乎解决所有清洁电源问题的灵活元件级方案。它也消除了与线性电源相关的空间、效率和重量的浪费,以及外加滤波器的传统开关电源相关的稳定性、效率和调整方面的问题。
筛选产品
| 型号 | 数据表 | 产品等级 | 功率 | 符合RoHS | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VI-RAM-E1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-E1 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
|
VI-RAM-C1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-C1 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
|
VI-RAM-C2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-C2 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
|
VI-RAM-I1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-I1 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
|
VI-RAM-M1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-M1 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
|
VE-RAM-E1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-E1 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
|
VE-RAM-C1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-C1 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
|
VE-RAM-I1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-I1 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
|
VE-RAM-M1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-M1 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
|
VI-RAM-E2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-E2 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
|
VI-RAM-I2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-I2 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
|
VI-RAM-M2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-M2 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
|
VE-RAM-E2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-E2 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
|
VE-RAM-C2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-C2 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
|
VE-RAM-I2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-I2 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
|
VE-RAM-M2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-M2 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
将输出纹波降至 3mVP-P 以下(VI-200)
兼容于任何输出为 5-50VDC 的、基于 VI-200/VI-J00 的产品
无需调整
保留转换器传感、微调、过压及过流
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
支持传统设计的原有 DC-DC 转换器
适用于 VI-200/VI-J00 和 Micro、Mini、 Maxi 系列转换器的输出纹波衰减模块