Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 80 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
サイズと重量
非常に広い入力電圧範囲
EMI
時速215マイルの世界最速のオートバイで、これまでにない乗り心地を実現することは、非常に難しいことです。そのためには高精度の設計技術が、すべての部分、特に電動パワートレインに求められます。ライトニング社のオートバイに乗ったときの忘れることのできない感覚を実現するには、高効率で堅牢なシステムが欠かせません。「振動も騒音も熱もなく、無限のトルクを感じる―まるで魔法のようでした。」 ライトニング・モーターサイクル社の創業者でありCEOのリチャード・ハットフィールド氏は語ります。
小型・軽量
DCMの広い入力電圧範囲
低ノイズ
オートバイの電動化はまだ始まったばかりで、航続距離は最低100マイル、70マイル走るための充電時間は1時間以内という基準があります。その先頭を走るライトニング社のオートバイは、航続距離170マイル以上を達成し、10分以内で80%の充電ができます。
電動オートバイを設計する際は、サイズと重量の制約、過酷な環境での耐久性という課題にも直面します。そのため、極めて電力密度が高く信頼性が高い電力供給ネットワーク(PDN)が必要です。電気的ノイズ(EMI)を抑えて、荒れて予測が困難な路面を走りながら、バッテリーの大きい電圧変動に対応できる電力供給ネットワークです。
ライトニング社のオートバイでは、Vicorの DCM 電源モジュール を使い高電圧バッテリーを12Vに変換し、計器類、照明、センサーを含むオートバイの電子制御機器に電力を供給します。DCM4623は、電力密度が高く軽量で、コスト効率の高いDC-DCコンバータであり、極めて広い電圧範囲の高電圧を入力でき、安定した12Vを出力します。DCM4623の入力電圧範囲は、一般的に使われるバッテリーの種類で異なる電圧値に十分に対応できます。例えば、200V~400Vのリチウム鉄リン酸(LiFePO4)バッテリーパックと、通常250V~420Vのニッケル・マンガン・コバルト(NMC)やニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物(NCA)のバッテリーを入れ替えて、フレキシブルに使うことができます。
Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 80 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
Betterfrost harnesses 48V in EVs for record-setting windshield defrosting and to extend winter range
Betterfrost’s 48V power control module uses conductive pulsed heating to defrost EV glass in under 60 seconds, saving energy and preserving winter range
Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
64% power reduction from power averaging