Skip to main content
電力供給のイノベーション
世界初、UAV向け水素燃料電池パワーパックを製品化 ソリューションを見る お問い合わせ

Industry-leading UAV flight range

業界トップの航続距離

斗山モビリティイノベーション (DMI / Doosan Mobility Innovation) 社は、バッテリーの4~5倍のエネルギー密度をもつ画期的な水素燃料電池パワーパックを世界で初めて製品化し、ドローンの飛行時間を最大2時間にまで伸ばしました。航続距離が伸びた水素燃料電池パワーパックの搭載ドローンで、DMIは世界的な人道支援を行っています。アメリカ本土からヴァージン諸島へマスクや緊急物資を輸送したり、医療用AEDを韓国本土から済州島に輸送し、韓国で一番高い山・漢拏山の頂上に届けました。

Customer challenge

技術的な課題

Compact

小型

Lightweight

軽量

Wide-range regulation

広い電圧範囲

Podcast

Powering Innovation podcast

Next generation hydrogen powered drones are doing search and rescue and saving lives
LISTEN NOW

Variable wide-range output voltage of the power pack

広い範囲で出力電圧が変動するパワーパック

DP30パワーパックには、主電源の電力供給ネットワーク (PDN)が2つあり、ドローンのローターと、2つの燃料電池スタックを制御するインテリジェント・コントローラに給電します。DP30の出力電圧は40~74Vと広い範囲で変動するため、パワートレインで正確な電圧調整を行い、ローターのモーターに48V、12Aを燃料電池スタック制御ボードとファンには12V、8Aを確実に出力するように設計されています。

Why Vicor

Vicorの特長

High-power density

高電力密度

Reliable

高信頼性

Wide voltage range

広い電圧範囲

高効率な電力変換

高効率と高エネルギー密度の電力供給ネットワーク (PDN)を実現するため、DMIは Vicorの PRM™ 昇降圧レギュレータ と Vicor ZVS 降圧レギュレータ を採用しました。PRMは、水素燃料電池スタックの開回路電圧 (OCV) を最大74Vまで入力可能で、電圧48Vへ調整し安定化します。ローターへ給電する方のPDNは、2つ並列接続されたPRM昇降圧レギュレータ (PRM48AF480T400A00) で構成され、ローターに必要な12Aを供給します。燃料電池スタック内のデジタル制御ボードのPDNには、低電力のPRM (PRM48AH480T200A00) と直列に、48Vから12Vに変換するZVS降圧レギュレータ (PI3546-00-LGIZ) を使用しています。

Learn more about the modular approach power

電力供給ネットワーク (PDN)

Power Delivery Network for Doosan

PRM™ レギュレータ


非絶縁 レギュレータ


入力電圧: 48V (36 – 75V)


出力電圧: 48V (5 – 55V)


出力電流: 最大600W


ピーク効率: 98%


22.8 x 13.8 x 7.41mm 他


ZVS 降圧レギュレータ


非絶縁 レギュレータ


入力電圧: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


出力電圧: 2.2-16V 


出力電流: 最大22A


ピーク効率: 98%


10.0 x 10.0 x 2.56mm 他