Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
電力密度と重量
高電圧
低EMI
小型の飛行船型無人機をワイヤーでつないだ初期の実験では、強風の中では空中で静止することが困難で失敗に終わりました。その後も、リモート通信、諜報、偵察活動(ISR)用途ではさらに要求が厳しく、失敗に終わりました。Dragonfly Pictures 社は、決められた場所でホバリングができる新しいカテゴリーの有線ドローンを開発しました。このドローンは、垂直に上昇下降でき、非常に強力なパワーを備え、過酷な環境で、何週間もホバリングができます。
最大776W/in3 の電力密度
高効率
低ノイズの技術
Dragonfly Picturesのミリタリ/産業グレードの無人マルチローター空中中継器(UMAR)有線ドローンは、最高500フィートの高度で運用でき、細くて軽いワイヤーによる連続給電ができるため、稼働時間が400時間を超えます。そのためには、非常に細くて軽いワイヤーが必要であり、電流値を極端に下げるために非常に高い電圧(500~800V)でホスト側の船舶からマルチロータードローンに電力を供給する必要があります。これにより、ドローンの機動力が上がり、積載量が増やせます。また、高電圧変換をするコンバータは、出来る限り小型で軽量にする必要があります。UMARにはPCB回路で複雑に相互接続された8つのローターがあり、電力変換のコンポーネントのサイズを小さくすることで、別の付加価値のあるコンポーネントを搭載することができます。
電力供給ネットワーク (PDN)は、Vicorの薄型であるVIAパッケージのハイボルテージBCM4144(4.35 x 1.4 x 0.37in)で構成されており、UMAR有線ドローンの内部で、高効率で800Vから50Vに電圧変換します。BCMは小型でどこにでも取付けられるので、電力密度の高いボード構成をするために必要でした。8個のVicorのハイボルテージBCMが並列接続して、Dragonfly Pictures のUMARの8つの独立したローターへ電力を供給します。ローター間で電力を共有して冗長性を高めます。BCM内部に組み込まれたフィルターの効果と合わせて、EMIノイズを非常に小さくすることができます。
Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
64% power reduction from power averaging
Simple, redundant power assures uninterrupted aircraft safety
Configurable VITA 62 compliant system adapts to specific power requirements