Skip to main content

案例研究:通信无人机

轻巧供电网络助力无人机灵活机动,实现远程、大范围巡检作业

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户面临的挑战

这类无人机依靠太阳能来满足长时间飞行的需求。太阳能系统需要最大功率点跟踪(MPPT)电路,以确保在最佳电压下收集太阳能,然后再将其转换为适合给备用电池充电或输送到电力系统中间母线网络的电压。主要目标包括:

  • 高效实现高压到安全超低电压的转换
  • 提供简约轻巧的解决方案,最大限度减轻无人机重量
  • 确保解决方案稳健可靠
Unmanned aircraft for communications image

Vicor 的解决方案

载具内的供电网络(PDN)必须能够高效且高功率密度地降低线缆电压,以免占用宝贵的载荷空间。在这方面,Vicor 固定比率转换器(如 BCM® 模块)是将高压转换为安全超低电压最高效的方法。

主要优势

主要优势

efficiency icon

高效地将高压转换为安全超低电压

Lightweight icon image

轻巧供电网络

wide icon

负载端具备宽输入电压范围

供电网络

结合了 BCM6123 模块和 PI3741 ZVS 降压-升压稳压器,BCM6123 负责将 350V 隔离转换为 48V 中间母线电压,而具备超宽输入电压工作能力的 PI3741 则提供稳定精确的 28V 输出,用于驱动无人机的各类负载。

Vicor power delivery network for unmanned aircraft for communications
BCM family page

BCM® 高压母线转换器模块


输入:800 – 48V


输出:2.4 – 55.0V


功率:高达 150A


效率:高达 98%


尺寸:22.0 x 16.5 x 6.7 毫米


Go to the family page

ZVS 升降压稳压器


输入:8 – 60V


输出:10 – 54V


功率:高达 150W 持续电流


效率:超过 98%


尺寸:10.5 x 14.5 x 3.05 毫米


资源