Skip to main content

BCM® 母线转换器

固定比率母线转换器

母线转换器是高密度、高效率、固定比率(非稳压)隔离式 DC-DC 转换器模块。BCM 采用 ChiP 或 Vicor 集成型适配器(VIA)封装,不仅可简化散热,而且还可提供集成的 PMBus 控制、EMI 滤波和瞬态保护。该系列可使用各种 K 因数扩展从 800V 到 48V 的输入,以适应各种应用及市场。基于我们的专有正弦幅度转换器拓扑,高电压 BCM ChiP 不仅能够达到 98% 的峰值效率,而且还能实现高达 3.4kW/in³ 的功率密度。这些高度灵活的模块可轻松并联成高功率阵列,并且可以串联输出,实现更高的输出电压。BCM 本质上是双向的,还可帮助设计人员基于指定的 K 因数有效“反映”整个模块的电容,以减少负载位置所需的大容量电容的数量。

BCM 也提供 MIL-COTS 版本,采用 MIL-STD-704E/F 270V,提供隔离式 25.0-50.0V、30.0-41.25V 或 38.3-55.0V 输出。

Vicor 固定比率母线换器为当今众多改变世界的创新提供了动力,包括电动飞机、海上通信无人机和危险的水下遥控潜水器探索等领域。

Vicor BCM Bus Converter Product Family Image

筛选产品

0 个产品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 型号 Datasheet 输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出电流 (A) K 因数 控制接口 安装方式 反向工作 最大电容 温度 Dimensions mm Dimensions in. 封装 加入购物车/查看详情
型号: 输入电压 (V):
36 - 60
输出电压 (V):
6 - 10
输出电流 (A):
150.0
K 因数:
1/6
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
6000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
36 - 60
输出电压 (V):
6 - 10
输出电流 (A):
150.0
K 因数:
1/6
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
6000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
36 - 60
输出电压 (V):
9 - 15
输出电流 (A):
130.0
K 因数:
1/4
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
3000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
36 - 60
输出电压 (V):
9 - 15
输出电流 (A):
130.0
K 因数:
1/4
控制接口:
Reverse Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
3000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
36 - 60
输出电压 (V):
9 - 15
输出电流 (A):
130.0
K 因数:
1/4
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
3000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
125.0
K 因数:
1/32
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Chassis Mount
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
125.0
K 因数:
1/32
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Short Pin
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-20 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
125.0
K 因数:
1/32
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Short Pin
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
125.0
K 因数:
1/32
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Long Pin
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
125.0
K 因数:
1/32
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Long Pin
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-20 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
125.0
K 因数:
1/32
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Chassis Mount
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-20 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
125.0
K 因数:
1/32
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
125.0
K 因数:
1/32
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
125.0
K 因数:
1/32
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
125.0
K 因数:
1/32
控制接口:
Reverse Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
125.0
K 因数:
1/32
控制接口:
Reverse Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
125.0
K 因数:
1/32
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
2.4 - 3.4
输出电流 (A):
80.0
K 因数:
1/16
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
16000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
68.0
K 因数:
1/32
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
68.0
K 因数:
1/32
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
68.0
K 因数:
1/32
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
68.0
K 因数:
1/32
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
8.1 - 12.8
输出电流 (A):
68.0
K 因数:
1/32
控制接口:
Reverse Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
31.1 - 51.2
输出电流 (A):
65.0
K 因数:
1/8
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Chassis Mount
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.33 x 35.35 x 7.42mm
Dimensions in.:
2.415 x 1.392 x 0.292in
封装:
6135 CM-ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
16.3 - 25.6
输出电流 (A):
62.5
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Short Pin
反向工作:
Yes
最大电容:
1000
温度:
-20 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
16.3 - 25.6
输出电流 (A):
62.5
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Long Pin
反向工作:
Yes
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
16.3 - 25.6
输出电流 (A):
62.5
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Chassis Mount
反向工作:
Yes
最大电容:
1000
温度:
-20 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
16.3 - 25.6
输出电流 (A):
62.5
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Chassis Mount
反向工作:
Yes
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
16.3 - 25.6
输出电流 (A):
62.5
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Short Pin
反向工作:
Yes
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
16.3 - 25.6
输出电流 (A):
62.5
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Long Pin
反向工作:
Yes
最大电容:
1000
温度:
-20 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
16.3 - 25.6
输出电流 (A):
62.5
K 因数:
1/16
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
16.3 - 25.6
输出电流 (A):
62.5
K 因数:
1/16
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
16.3 - 25.6
输出电流 (A):
62.5
K 因数:
1/16
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
16.3 - 25.6
输出电流 (A):
62.5
K 因数:
1/16
控制接口:
Reverse Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
16.3 - 25.6
输出电流 (A):
62.5
K 因数:
1/16
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
16.3 - 25.6
输出电流 (A):
62.5
K 因数:
1/16
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.402 x 0.990 x 0.284in
封装:
2361 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
3.2 - 4.6
输出电流 (A):
53.0
K 因数:
1/12
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
9100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
3.2 - 4.6
输出电流 (A):
53.0
K 因数:
1/12
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
9100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
4.8 - 6.9
输出电流 (A):
47.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
4000
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
4.8 - 6.9
输出电流 (A):
47.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
4000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
4.8 - 6.9
输出电流 (A):
47.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
4000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
4.8 - 6.9
输出电流 (A):
47.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
4000
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
400 - 700
输出电压 (V):
25 - 43.7
输出电流 (A):
40.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Short Pin
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
400 - 700
输出电压 (V):
25 - 43.7
输出电流 (A):
40.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Short Pin
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-20 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
400 - 700
输出电压 (V):
25 - 43.7
输出电流 (A):
40.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Long Pin
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-20 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
400 - 700
输出电压 (V):
25 - 43.7
输出电流 (A):
40.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Long Pin
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
400 - 700
输出电压 (V):
25 - 43.7
输出电流 (A):
40.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Chassis Mount
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-20 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
400 - 700
输出电压 (V):
25 - 43.7
输出电流 (A):
40.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Chassis Mount
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
400 - 700
输出电压 (V):
25 - 43.7
输出电流 (A):
40.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Chassis Mount
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
400 - 700
输出电压 (V):
25 - 43.7
输出电流 (A):
40.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Long Pin
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
400 - 700
输出电压 (V):
25 - 43.7
输出电流 (A):
40.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Short Pin
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
6.3 - 9.2
输出电流 (A):
36.0
K 因数:
1/6
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
2300
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
6.3 - 9.2
输出电流 (A):
36.0
K 因数:
1/6
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
2300
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
6.3 - 9.2
输出电流 (A):
36.0
K 因数:
1/6
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
2300
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.3
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/8
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Chassis Mount
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.3
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/8
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Short Pin
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.3
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/8
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Long Pin
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-20 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.3
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/8
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Chassis Mount
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-20 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.3
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/8
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Short Pin
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-20 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.3
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/8
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Long Pin
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Reverse Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Reverse Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
500 - 800
输出电压 (V):
31.2 - 50
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Chassis Mount
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
500 - 800
输出电压 (V):
31.2 - 50
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Short Pin
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
500 - 800
输出电压 (V):
31.2 - 50
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Board Mount Long Pin
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
500 - 800
输出电压 (V):
31.2 - 50
输出电流 (A):
35.0
K 因数:
1/16
控制接口:
PM Bus
安装方式:
Chassis Mount
反向工作:
No
最大电容:
470
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
110.60 x 35.50 x 9.40mm
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
封装:
4414 VIA
View Details
型号: 输入电压 (V):
200 - 400
输出电压 (V):
25 - 50
输出电流 (A):
30.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Reverse Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
200
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
200 - 400
输出电压 (V):
25 - 50
输出电流 (A):
30.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
200
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
200 - 400
输出电压 (V):
25 - 50
输出电流 (A):
30.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
200
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
200 - 400
输出电压 (V):
25 - 50
输出电流 (A):
30.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Reverse Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
200
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
200 - 400
输出电压 (V):
25 - 50
输出电流 (A):
30.0
K 因数:
1/8
控制接口:
Reverse Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
200
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
9.5 - 13.8
输出电流 (A):
30.0
K 因数:
1/4
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
9.5 - 13.8
输出电流 (A):
30.0
K 因数:
1/4
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
9.5 - 13.8
输出电流 (A):
30.0
K 因数:
1/4
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
330 - 365
输出电压 (V):
10.3 - 11.4
输出电流 (A):
28.5
K 因数:
1/32
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
1200
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
330 - 365
输出电压 (V):
10.3 - 11.4
输出电流 (A):
28.5
K 因数:
1/32
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1200
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
360 - 400
输出电压 (V):
11.2 - 12.5
输出电流 (A):
27.3
K 因数:
1/32
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
360 - 400
输出电压 (V):
11.2 - 12.5
输出电流 (A):
27.3
K 因数:
1/32
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
1000
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
330 - 365
输出电压 (V):
11.8 - 13
输出电流 (A):
26.0
K 因数:
1/28
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1200
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
25.7
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
25.7
K 因数:
1/8
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
25.7
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
25.7
K 因数:
1/8
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
25.7
K 因数:
1/8
控制接口:
Reverse Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
7.6 - 11
输出电流 (A):
25.0
K 因数:
1/5
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
1600
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
7.6 - 11
输出电流 (A):
25.0
K 因数:
1/5
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
1600
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
7.6 - 11
输出电流 (A):
25.0
K 因数:
1/5
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
1600
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
16.9
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
16.9
K 因数:
1/8
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
16.9
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
16.9
K 因数:
1/8
控制接口:
Digital
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
260 - 410
输出电压 (V):
32.5 - 51.2
输出电流 (A):
16.9
K 因数:
1/8
控制接口:
Reverse Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
Yes
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
63.34 x 22.80 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.494 x 0.898 x 0.284in
封装:
6123 ChiP
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
12.7 - 18.3
输出电流 (A):
15.0
K 因数:
1/3
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
600
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
12.7 - 18.3
输出电流 (A):
15.0
K 因数:
1/3
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
600
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
12.7 - 18.3
输出电流 (A):
15.0
K 因数:
1/3
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
600
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
19 - 27.5
输出电流 (A):
12.5
K 因数:
1/2
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
300
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
19 - 27.5
输出电流 (A):
12.5
K 因数:
1/2
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
300
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
19 - 27.5
输出电流 (A):
12.5
K 因数:
1/2
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
300
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
19 - 27.5
输出电流 (A):
12.5
K 因数:
1/2
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
300
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
9.5 - 13.8
输出电流 (A):
10.0
K 因数:
1/4
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
500
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.70mm
Dimensions in.:
0.866 x 0.650 x 0.265in
封装:
Half Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
25.3 - 36.7
输出电流 (A):
9.4
K 因数:
2/3
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
25.3 - 36.7
输出电流 (A):
9.4
K 因数:
2/3
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
25.3 - 36.7
输出电流 (A):
9.4
K 因数:
2/3
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
330 - 365
输出电压 (V):
41.3 - 45.6
输出电流 (A):
7.7
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
330 - 365
输出电压 (V):
41.3 - 45.6
输出电流 (A):
7.7
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
360 - 400
输出电压 (V):
45 - 50
输出电流 (A):
7.05
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
360 - 400
输出电压 (V):
45 - 50
输出电流 (A):
7.05
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
240 - 330
输出电压 (V):
30 - 41.2
输出电流 (A):
7.3
K 因数:
1/8
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
38 - 55
输出电流 (A):
6.25
K 因数:
1
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
38 - 55
输出电流 (A):
6.25
K 因数:
1
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
38 - 55
输出电压 (V):
38 - 55
输出电流 (A):
6.25
K 因数:
1
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
100
温度:
-40 to 100°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
200 - 330
输出电压 (V):
33.4 - 55.1
输出电流 (A):
6.25
K 因数:
1/6
控制接口:
Analog
安装方式:
J-Lead
反向工作:
No
最大电容:
50
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
200 - 330
输出电压 (V):
33.4 - 55.1
输出电流 (A):
6.25
K 因数:
1/6
控制接口:
Analog
安装方式:
Through Hole
反向工作:
No
最大电容:
50
温度:
-55 to 125°C
Dimensions mm:
32.50 x 22.0 x 6.70mm
Dimensions in.:
1.280 x 0.866 x 0.265in
封装:
Full Chip
View Details

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

特点与优势

High efficiency

高达 98% 的高效率

高功率密度

高达 2,735W/in3 的高功率密度

并联功能可实现更高功率阵列

并联功能可实现更高功率阵列

利于散热的 VIA 封装

利于散热的 VIA 封装

资源

全 Chip 半 Chip 全 Chip 高压 6123,2361 高压 4414 VIA 高压/超高压 3814 VIA 低压 6123,2361 低压 6135 CM-ChiP
  • 全 Chip J-引线产品 3D 模型图
    IGS STP
  • 全 Chip 通孔 3D 产品模型图
    IGS STP
  • 6123 ChiP 通孔 3D 产品模型图
    IGS STP
  • 6123 ChiP 大电流(引脚位于长边)通孔 3D 产品模型图
    IGS STP
  • 3814 VIA 底盘安装 3D 模型图
    IGS STP
  • 3814 VIA 板载安装短引脚 3D 模型图
    IGS STP
  • 3814 VIA 板载安装长引脚 3D 模型图
    IGS STP
  • 4414 VIA 底盘安装 3D 模型图
    IGS STP
  • 4414 VIA 带通讯的板载安装短引脚 3D 模型图
    IGS STP
  • 4414 VIA 带通讯的板载安装长引脚 3D 模型图
    IGS STP
  • 4414 VIA 底盘安装高压 3D 模型图
    IGS STP
  • 4414 VIA 板板载安装短引脚高压 3D 模型图
    IGS STP
  • 4414 VIA 板载安装长引脚高压 3D 模型图
    IGS STP
  • 4414 VIA 底盘安装大电流 3D 模型图
    IGS STP
  • 4414 VIA 板载安装短引脚大电流 3D 模型图
    IGS STP
  • 4414 VIA 板载安装长引脚大电流 3D 模型图
    IGS STP
  • 4414 VIA 底盘安装超高压 3D 模型图
    IGS STP
  • 4414 VIA 板载安装短引脚超高压 3D 模型图
    IGS STP
  • 4414 VIA 板板载安装长引脚超高压 3D 模型图
    IGS STP

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品