Skip to main content

获取免费电子书: 加速进入高性能 48V 供电网络。立即下载

案例研究:系留航空无人机

高密度、高功率模块实现更轻巧、安全、经济的线缆设计,延长任务续航能力

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户所面临的挑战

这类无人机通过线缆与地面电源连接实现供电和控制。采用 500V 至 800V 的高压线缆传输不仅可以延长线缆长度,还能减小布线尺寸,使无人机能够飞得更高或在水下行驶更远。系留无人机通常需要 1-5kW 的地面电源,通过线缆连接旋翼无人机(UAV)或无人水下航行器(UUV),从而实现无限续航时间和更强的控制能力。主要目标包括:

  • 通过线缆优化供电
  • 打造坚固耐用、高度一体化的可靠供电系统
  • 将高压高效地转换为安全的 48V 安全超低电压(SELV)
Tethered UAV image

Vicor 解决方案

无人机的供电网络(PDN)必须能够以高效率和高功率密度降低线缆电压,而不占用宝贵的载荷空间,而 Vicor 固定比率转换器(如 BCM® 模块)是将高压转换为安全超低电压最高效的方法。

主要优势

主要优势

scale down icon

显著减小线缆尺寸、重量和阻力

Lightweight icon image

实现高压线缆到安全超低电压母线的轻巧转换

Modular icon image

模块化设计满足灵活的设计需求

供电网络

BCM4414 模块可提供功率1.8kW 的升压或降压转换,效率高达 97% 以上。在地面站,BCM4414 将单相或三相 AC 电源的整流输出隔离并降压至 48V。第二个 BCM4414 将 48V 升压至 800V 以便通过线缆传输。第三个 BCM4414 用于将 800V 降压至机载 48V。这种设计显著减小了地面电源和无人机的大小与重量,同时也降低了线缆的直径和重量,最终打造出更加灵活、性能更强的系统,便于运输到作业地点。

Vicor power delivery network for Tethered, aerial/underwater vehicles
BCM family page

BCM® 母线转换器


隔离固定比率


输入:36 – 800V


输出:2.4 – 55.0V


电流:高达 150A


峰值效率:98%


小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 毫米


ZVS buck family page

ZVS 降压稳压器


非隔离稳压


输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


输出:2.2 – 16V 


电流:高达 22A


峰值效率:98%


小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米 


资源