Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
尺寸与重量
设计灵活与快速
快速电力转换
在寒冷气候条件下,如何快速高效地为汽车挡风玻璃除霜一直是个难题。传统方法将内燃机(ICE)产生的废热传导至挡风玻璃为其除霜,这种方法不仅速度慢、效率低,而且除霜效果往往不均匀,还会因需要融化整个冰层而浪费能量。
Betterfrost Technologies 首席执行官 Derrick Redding 在评价行业传统做法时指出:“传统汽车玻璃除霜方法,只是向玻璃表面大量灌注热量。”
在严寒环境下,电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHEV)不会产生任何可回收的废热,这与燃油车有很大的不同。车辆只能从主电池获取能量——而这块电池同时还负责驱动车辆。这不仅会消耗电池电量、缩短续航里程,也是消费者对电动汽车的最主要顾虑之一。
高功率密度
易于模块化设计
8.0 安培/秒功率瞬态率
Betterfrost Technologies (Betterfrost)近日发布了其快速除冰技术,该技术基于 48 伏电源及其专有算法。其核心理念在于:要清除挡风玻璃上的冰层,无需将其完全融化;只需削弱冰与玻璃之间“界面层”的粘附力即可。这样即可轻松地使冰层从挡风玻璃上脱离,而无需完全融化。
Betterfrost 向玻璃表面发送短促且受控的脉冲功率,在冰层下方形成一层极薄的准液态层,从而使冰层瞬间从挡风玻璃脱离,而无需加热整个玻璃表面。脉冲电流与挡风玻璃上全覆盖的低辐射率(Low-E)导电涂层相互作用。银或氧化铟锡等涂层可作为电气通路,结合 Betterfrost 专有的功率控制算法,能够实现热量的均匀分布。该技术能精准控制能量消耗,在不到一分钟的时间内(最快纪录为 42 秒)融化极薄的冰层,能耗仅为传统 HVAC 系统的二十分之一,而传统系统完成除霜则需要近 25 分钟。
Redding 表示:“关键思路是让冰从玻璃表面脱落。最高效的方式是脉冲功率,这样热量仅作用于界面层——大约十分之一毫米厚——使冰层直接与玻璃脱落。而且无论冰层有多厚,我们的方法所需的能量和时间都是相同的。”
对于 48 伏电力电子设备,Betterfrost 的解决方案依赖于高功率密度的车规级 800V/400V 转 48V 固定比率 Vicor BCM® 母线转换器,向玻璃表面提供安全、高效的高速脉冲。
Vicor BCM 的作用相当于 DC-DC 变压器。施加于高压侧的电压会根据模块的固定转换比率(即 K 因子)传输至低压侧。例如,当 K 为 1/16、输入电压为 800V 时,输出电压为 50V。相应地,输出电流会按相同比例放大——如果输入电流为 5A,则输出电流为 5A × 16 = 80A。Vicor 技术的电流切换速度极快,能以每秒 800 万安培(8.0 MA/s)的速率实现从 0A 到 80A 的切换,足以支持快速脉冲或能量回收等严苛的功率需求。Vicor BCM 模块的结构非常紧凑,其尺寸比传统 DC-DC 转换器小 90%。
Redding 表示:“Vicor 能轻松实现 48V 供电,且没有过大的尺寸或重量限制。在同等效率和功率密度下,其他厂商无法企及。”
Betterfrost 专有的功率控制算法与 Vicor 的电源转换技术相结合,构成了一款即插即用的解决方案,可供 OEM 快速部署于多种车辆平台。Vicor BCM 能够提升供电能力,在脉宽 20 毫秒、占空比为 25% 的条件下,可提供高达 3.1kW 的峰值功率。
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
Betterfrost 在电动汽车中利用 48V 技术,创造挡风玻璃除霜纪录并延长冬季续航里程
Betterfrost 的 48V 电源控制模块利用导电式脉冲加热技术,可在不到 60 秒内为电动汽车玻璃除霜,节省能源,保持冬季续航里程
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
2026 年汽车创新日
Vicor 展示了使用紧凑、高功率密度的 DC-DC 转换的创新优势