加速进入高性能 48V 供电网络
本电子书提供 48V 供电网络的实用设计指南,旨在提升工业产品性能、效率与可靠性
配送无人机必须足够安全可靠,将货物送达目标收件人所在的位置。航程越长,能够处理的负载越重、越大,其工作效率就越高。由于它们需要在拥挤复杂的区域运行,因此必须确保绝对安全。它们需要在多个层面实现冗余设计,以避免伤及人员、损坏财产或丢失贵重货物。这意味着电机、GPS 导航、视觉系统以及其他用于飞行和飞行终止的传感器都需要冗余电源,同时不能显著增加重量。主要目标包括:
对于配送无人机来说,重量是一个关键因素。它们必须保持较低的整体重量,提高载荷能力,可平稳飞行至目的地同时不过度消耗电池电量。Vicor 的高功率密度模块有助于减轻无人机重量,为所需的传感器节省板载空间,实现安全有效的运行。
高功率密度可实现更小的尺寸和更轻的重量
更高的效率可延长飞行时间和作业范围
紧凑的 Vicor 稳压器在负载端复用时实现电源冗余