Skip to main content

ZVS 降压稳压器

12V、24V 或 48V 直接至负载点稳压器

PI33/PI34/PI35xx ZVS 降压开关稳压器可为板级设计人员进行高效负载点 DC-DC 稳压提供最大的功率密度和灵活性。高性能零电压开关(ZVS)拓扑的集成提升了负载点性能,从而提供了高达 98% 的电源效率。ZVS 稳压器在高密度系统级封装 (SiP)中高度集成了控制电路、电源半导体和支持组件。此外,该器件还可通过配置,在恒流模式下工作。

一些全球最具创新性的公司信任 Vicor 紧凑型 ZVS 降压稳压器,为其产品提供可靠的稳压调节。阅读更多资讯,了解世界第一架商用氢燃料电池驱动无人机。

筛选产品

0 个产品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 型号 Datasheet 输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出电流 (A) 封装 安装方式 温度 Dimensions mm Dimensions in. Maximum Array Size 加入购物车/查看详情
型号: 输入电压 (V):
12.0 (8.0 - 18.0)
输出电压 (V):
3.3 (2.3 - 4.1)
输出电流 (A):
15.0
封装:
14 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
12.0 (8.0 - 18.0)
输出电压 (V):
5.0 (3.3 - 6.5)
输出电流 (A):
15.0
封装:
14 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
24.0 (8.0 - 36.0)
输出电压 (V):
3.3 (2.3 - 4.1)
输出电流 (A):
10.0
封装:
14 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
24.0 (8.0 - 36.0)
输出电压 (V):
5.0 (3.3 - 6.5)
输出电流 (A):
10.0
封装:
14 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
24.0 (11.0 - 36.0)
输出电压 (V):
5.0 (3.3 - 6.5)
输出电流 (A):
15.0
封装:
14 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
24.0 (14.0 - 42.0)
输出电压 (V):
3.3 (2.2 - 4.0)
输出电流 (A):
22.0
封装:
14 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-55.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
24.0 (14.0 - 42.0)
输出电压 (V):
5.0 (4.0 - 6.5)
输出电流 (A):
20.0
封装:
14 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 120.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
24.0 (17.4 - 36.0)
输出电压 (V):
12.0 (6.5 - 13.0)
输出电流 (A):
8.0
封装:
14 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
24.0 (20.4 - 36.0)
输出电压 (V):
15.0 (10.0 - 16.0)
输出电流 (A):
8.0
封装:
14 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
48.0 (30.0 - 60.0)
输出电压 (V):
3.3 (2.2 - 4.0)
输出电流 (A):
22.0
封装:
14 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 120.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
48.0 (30.0 - 60.0)
输出电压 (V):
5.0 (4.0 - 6.5)
输出电流 (A):
20.0
封装:
14 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 120.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
48.0 (30.0 - 60.0)
输出电压 (V):
12.0 (6.5 - 14.0)
输出电流 (A):
18.0
封装:
14 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 120.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
48.0 (36.0 - 60.0)
输出电压 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
输出电流 (A):
10.0
封装:
10 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
10.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
48.0 (36.0 - 60.0)
输出电压 (V):
12.0 (6.5 - 14.0)
输出电流 (A):
9.0
封装:
10 x 10
安装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
10.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

特点与优势

宽工作范围

宽工作范围

使用简单,开发时间短

使用简单,开发时间短

高效率

高效率

灵活而丰富的功能

灵活而丰富的功能

观看 Mouser 视频,了解 PI3523 负载点稳压器的技术优势

Promo Component

高性能 ZVS 降压稳压器消除在宽输入范围负载点应用中提高功率吞吐量的障碍 获取白皮书

资源

  • PI33xx 和 PI34xx 系列
    STEP

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品