Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
汽车 OEM 厂商正在制定积极的目标,在未来的 5-10 年内实现汽车的电气化。要做到这一点,他们需要克服障碍,其中最重要的是如何在不占用宝贵的封装空间和增加重量的情况下,提供比现有燃油汽车(ICE)近 20 倍高的电力。他们需要确保每一辆电动汽车都与高速公路沿线的 DC 快速充电站兼容,以消除里程焦虑。他们需要向消费者展示,电动汽车拥有燃油车所有的舒适、安全和性能。Vicor 正与 OEM 和一级供应商合作,帮助他们使用创新的模块化供电网络(PDN)克服这些障碍。 了解 Vicor 汽车解决方案
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
Betterfrost 在电动汽车中利用 48V 技术,创造挡风玻璃除霜纪录并延长冬季续航里程
Betterfrost 的 48V 电源控制模块利用导电式脉冲加热技术,可在不到 60 秒内为电动汽车玻璃除霜,节省能源,保持冬季续航里程
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
2026 年汽车创新日
Vicor 展示了使用紧凑、高功率密度的 DC-DC 转换的创新优势