Skip to main content
High density power conversion

MIL-STDのオンボードバスに向けた軽量で信頼性の高い大電力供給システム

Icon image of a ruler used to represent high density

高電力密度

Icon image of a feather used to represent lightweight

軽量

Image of a mountain icon being used to represent rugged and reliable

堅牢で信頼性が高い

Icon of a lightning bolt used to represent power

キロワット級の電力

防衛システムの高度化を支援

サイズと重量は最小ながら、最大の電力容量

Vicorの電源モジュールは革新的なアーキテクチャをもち、SWaP-C(サイズ・重量・消費電力・コスト)の課題をクリアするための極めて高い電力密度の電源ソリューションを提供します。

過酷な環境での運用

低EMIで放熱性能に優れるので、スペースが限られて要求の厳しいアプリケーションにおいて、より複雑で長時間のミッションが可能になります。

先進的な電力供給システムの設計を加速

モジュールで構成する設計手法により、必要なすべての軍用規格(MIL-STD)に適合したテスト済みのソリューションを迅速に試作・実装することが可能です。

電力供給ネットワーク全体をサポート

高性能な電源モジュールとVITA・SOSA準拠の電源ユニットを用いることで、ACまたは高電圧をMIL-STDのバスへ変換し、さらにバス電圧を下流の負荷の要件に合わせて変換することが可能になります。

Image of Vicor defense products including 3U VITA 62, 6U VITA 62, DCM5614, DCM3414, DCM4623 and ZVS Buck Regulator

コンテンツ