Skip to main content
高密度电源转换

为机载 MIL-STD 母线提供轻量化、可靠的高功率供电

标尺图标,代表高密度

高密度

羽毛图标,代表轻量级

轻量级

山峰图标,代表坚固可靠

坚固可靠

闪电图标,代表电力

Kilowatts of power

助力提升国防系统能力

在最大限度提升功率的同时,最大限度地减小尺寸和重量

Vicor 电源模块的创新架构,为电源设计人员提供最高密度的电源解决方案,以应对 SWaP-C 挑战。

严苛环境下的卓越性能

在空间受限、需求苛刻的应用场景中,其低电磁干扰与优异的散热性能支持更复杂、更持久的任务。

加速先进供电系统设计

模块化电源方法可实现快速原型设计和实施符合所有必要军用标准(MIL-STD)的测试解决方案。

支持整个供电网络

高性能电源模块及符合 VITA 与 SOSA 标准的电源,可将 AC 或高压转换为 MIL-STD 母线电压,并将母线电压转换至下游负载所需的电压。

Vicor 国防产品图片:3U VITA 62、6U VITA 62、DCM5614、DCM3414、DCM4623 及 ZVS 降压稳压器

资源