推动新一代效率和生产力至电池生命周期
随着当今电池需求的飙升,生产力如何跟上步伐?了解为什么 Vicor 高功率模块能够完美地满足当今电池需求
高温运行
高密度
可并联
改良后的散热管理
Vicor 的 BCM DC-DC 电源模块独具优势,在大型电池回收的严苛环境下依然能够安全可靠地运行。这些设备可以在峰值容量下可靠运行,从而最大限度地提高吞吐量和盈利能力。
Vicor 提供经过测试和认证的电源模块,可帮助快速构建供电网络,而无需浪费时间和精力来测试和认证新的分立式设计。这使我们的客户能够快速将产品推向市场,在电池生命周期的各个阶段都能获得比竞争对手更加明显的优势。
隔离式高密度 BCM 固定比率转换器可以安全而可靠地将高压输入转换为 12V、24V 或 48V 的标准 SELV 母线输出电压。其平面封装设计可实现高效散热,而 BCM 模块可轻松并联,以提供更多电力。这些模块的工作环境温度高达 100°C,并提供集成 PMBus 控制、EMI 滤波和瞬态保护功能。
推动新一代效率和生产力至电池生命周期
随着当今电池需求的飙升,生产力如何跟上步伐?了解为什么 Vicor 高功率模块能够完美地满足当今电池需求
固定比率转换器提升电池生命周期效率
功率转换技术限制了电池生命周期的生产率。Vicor 高密度固定比率转换器可实现更高的效率
固定比率转换器在电池生命周期中释放创新动力
双向 DC-DC 转换器在不断发展的电池生态系统中起着至关重要的作用。了解高密度电源模块如何推动新的生产力
高性能电源模块推动电池生命周期的发展
了解电池的生命周期,以及如何使用高性能、功率密度高的模块来降低成本、减小体积和提高效率