Skip to main content

MIL-COTS MI-AIM™ AC フロントエンド

MI-2xxxx/MI-Jxxxx用のミリタリーグレードAC入力フィルタおよび整流器モジュール

MI-AIM AC入力モジュールは、整流器、EMIフィルタ、トランジェント保護、および突入電流制限を備え、AC主電源と直接接続します。これらのフロントエンドモジュールは115 VACを入力し、VicorのMi-x7xファミリのフルブリックおよびハーフブリックサイズのモジュールに250 Wの電力を出力して供給します。

MI-AIMは、MIL-STD-461D / EのCE102の導電性エミッション要件、MIL-STD-704Aの過渡およびスパイク要件、およびMIL-STD-810の環境試験要件を満たしています。

Vicor MIL-COTS MI-AIM™ AC Input Module

条件で絞り込む

0 製品
0 製品
製品番号 Data Sheet Compatible MI-Series Grade Temperature Package Type カートに入れる/詳細を見る
MI-AIM-M1
Part Number: MI-AIM-M1 Data Sheet:
Compatible MI-Series:
MI-27x / MI-J7x
Grade:
M-Grade
Temperature:
-55 to +85 / +100°C
Package Type:
Half Brick
詳細を見る
MI-AIM-I1
Part Number: MI-AIM-I1 Data Sheet:
Compatible MI-Series:
MI-27x / MI-J7x
Grade:
I-Grade
Temperature:
-55 to +85 / +100°C
Package Type:
Half Brick
詳細を見る

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

Compatible with Vicor MIx7x family of modules

Vicor MI-x7xモジュールファミリと互換性があります。
 

Inrush limiting

突入制限
 

MIL-STD;461D/E CE102 compliance for conducted emissions

MIL-STD-461D / E CE102のコンプライアンスへの適合
 

Compliance for input transients

入力トランジェントのMIL-STD-704Aへの準拠
 

  • Outline Drawing for AIM Module
    PDF    DXF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品