Build better UAVs using modular power
Power Delivery Networks (PDN) based on Vicor high performance power modules enable innovative designs for the next generation of UAV development
EMIを管理することは、電源設計者にとって大きなチャレンジの一つです。これらの課題は、コンプライアンス準拠や、コンプライアンス準拠を事前に検証する中で判明することが多く、またこれを改修するには時間やコストがかかると設計者の皆様に伺うこともあります。 本ウェブセミナーでは、バイコー社で経験を積んだフィールドエンジニアが、電源システムを設計する際に、EMIの課題を回避する方法をご紹介します。特に、開発者が見落としがちで、結果的にEMI準拠のために改修にコストや時間を要するリスクをお話し致します。
Build better UAVs using modular power
Power Delivery Networks (PDN) based on Vicor high performance power modules enable innovative designs for the next generation of UAV development
Optimize HV to SELV without battery and supercaps
Learn how to effectively convert HV battery power to SELV with fast bidirectional conversion to support regenerative loads
The uncertain future of aftermarket loads in a 48V world
Achieving EM conducted emission compliance for high voltage conversion with switching frequency above 1.3MHz
Nicola Rosano, Sr. Strategic FA/System Engineer at Vicor unpacks how fixing electromagnetic interference (EMI) in systems employing high-frequency DC-DC converters poses a critical...