Skip to main content

案例研究:安防巡检机器人

紧凑型电源模块为先进传感器预留空间,提升安全性和性能

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户所面临的挑战

机器人能够到达人类无法抵达的地方,能确保人员安全,维护设施的安全。巡检机器人能够更频繁地监测基础设施,在问题发生前及时补救,从而挽救生命、节约时间和成本。有些带供电线缆的机器人在 400V 高压环境下工作,需要将电压转换至 12V 并提供 1.5kW 的电力输出。主要目标包括:

  • 高效设计,延长运行时间
  • 可在高温下运行
  • 支持多种负载端电压需求
Security and inspecting robots image

Vicor 解决方案

安防机器人需要支持多种传感器和执行器以实现高效且有效的监测,Vicor DCM™ 电源模块具备出色的散热性能和超高功率密度,可为各类负载端提供所需电压。Vicor DCM 的高功率密度特性有助于简化线缆布线和组装,同时提升电池效率、性能表现和续航时间。

主要优势

主要优势

Density icon

更高功率密度和效率,延长运行时间

snowflake icon

DCM 采用先进封装和拓扑结构,优化热负载管理

Parallel icon

DCM 易于并联,便于系统扩展

供电网络

在此案例中,一个 DCM4623 隔离型稳压 DC-DC 转换模块将 300V 的系线电压转换为 12V,为控制器供电;另一个模块提供 48V 母线,再使用 DCM3623 模块将电压降至 18V,为推进器组件供电以驱动机器人。此模块化供电网络的体积不到两部手机大小,却能以 92% 的效率提供 1.5kW 的功率输出。

Vicor power delivery network for security and inspecting robots
Go to the family page

DCM DC-DC 转换器


隔离稳压


输入: 9 – 420V


输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V


功率: 高达 1300W


峰值效率:96%


小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米


资源