Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
机器人能够到达人类无法抵达的地方,能确保人员安全,维护设施的安全。巡检机器人能够更频繁地监测基础设施,在问题发生前及时补救,从而挽救生命、节约时间和成本。有些带供电线缆的机器人在 400V 高压环境下工作,需要将电压转换至 12V 并提供 1.5kW 的电力输出。主要目标包括:
安防机器人需要支持多种传感器和执行器以实现高效且有效的监测,Vicor DCM™ 电源模块具备出色的散热性能和超高功率密度,可为各类负载端提供所需电压。Vicor DCM 的高功率密度特性有助于简化线缆布线和组装,同时提升电池效率、性能表现和续航时间。
更高功率密度和效率,延长运行时间
DCM 采用先进封装和拓扑结构,优化热负载管理
DCM 易于并联,便于系统扩展
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
加速进入高性能 48V 供电网络
本电子书提供 48V 供电网络的实用设计指南,旨在提升工业产品性能、效率与可靠性
采用坚固可靠、高效率的电源模块,最大限度延长恶劣环境下运行时间
收割机器人在农场执行各种任务,通常可以自主运行。配备传感器、摄像头和 GPS 系统进行环境导航
紧凑型电源模块为先进传感器预留空间,提升安全性和性能
巡检机器人能够更频繁地监测基础设施,在问题发生前及时补救,从而挽救生命、节约时间和成本