Skip to main content

获取免费电子书: 加速进入高性能 48V 供电网络。立即下载

案例研究:配送机器人

轻巧高效的电源模块延长配送路线并节省空间以装载更多货物

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户所面临的挑战

这一类自主机器人的核心任务是完成杂货、外卖食品和网购商品的最后一公里配送。尽管载重大小和重量各不相同,但这些机器人通常需要具备较长的运行时间,一般由 48V 至 100V 的电池供电。配送机器人配备了各种传感器、摄像头和 GPS 技术,以确保安全高效地在周围环境中导航。这些机器人依赖电池供电,这给它们的作业范围带来了挑战。主要目标包括:

  • 延长配送范围和运行时间
  • 提供紧凑轻巧的解决方案以节省空间
  • 支持多种负载端电压需求
Delivery robots

Vicor 解决方案

Vicor 的高性能电源模块减少了机器人板载空间占用和重量,为传感器和导航系统留出更多空间,使配送机器人能够携带更大负载和物品。Vicor 电源模块的高效率水平延长了机器人运行时间,使其能够安全到达更远的目的地。

主要优势

主要优势

Modular icon

模块化设计满足灵活的设计需求

Density icon

紧凑的高密度电源模块优化可用设计空间

High efficiency icon

高效的解决方案延长电池续航时间

供电网络

DCM™ 转换器系列可适应这类应用需求,支持 43-154V 的输入电压范围。DCM3623 能够将电池电压转换为稳压的 24V 或 48V 配电,用于伺服驱动器、其他负载和下游转换器。DCM3623 采用 36.38 x 22.8 x 7.26mm 封装,能以 90% 的能效提供 240W 的功率输出。在建立 24-48V 电压轨后,通常可以使用 ZVS 降压或降压-升压稳压器为低压电压轨供电。

Vicor power delivery network for delivery robots
Go to the family page

DCM™ DC-DC 转换器


隔离稳压


输入: 9 – 420V


输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V


功率: 高达 1300W


峰值效率:96%


小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米


ZVS buck-boost regulator

ZVS 升降压稳压器


非隔离稳压


输入:8 – 60V


输出:10 – 54V


功率:高达 150W 持续电流


峰值效率:97%


尺寸:10.5 x 14.5 x 3.05 毫米


ZVS buck family page

ZVS 降压稳压器


非隔离稳压


输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


输出:2.2 – 16V 


电流:高达 22A


峰值效率:98%


小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米 


资源