客户所面临的挑战
这类无人机通过线缆与地面电源连接实现供电和控制。采用 500V 至 800V 的高压线缆传输不仅可以延长线缆长度,还能减小布线尺寸,使无人机能够飞得更高或在水下行驶更远。系留无人机通常需要 1-5kW 的地面电源,通过线缆连接旋翼无人机(UAV)或无人水下航行器(UUV),从而实现无限续航时间和更强的控制能力。主要目标包括:
- 通过线缆优化供电
- 打造坚固耐用、高度一体化的可靠供电系统
- 将高压高效地转换为安全的 48V 安全超低电压(SELV)
Vicor 解决方案
无人机的供电网络(PDN)必须能够以高效率和高功率密度降低线缆电压,而不占用宝贵的载荷空间,而 Vicor 固定比率转换器(如 BCM® 模块)是将高压转换为安全超低电压最高效的方法。
主要优势
主要优势
显著减小线缆尺寸、重量和阻力
实现高压线缆到安全超低电压母线的轻巧转换
模块化设计满足灵活的设计需求
供电网络
BCM4414 模块可提供功率1.8kW 的升压或降压转换,效率高达 97% 以上。在地面站,BCM4414 将单相或三相 AC 电源的整流输出隔离并降压至 48V。第二个 BCM4414 将 48V 升压至 800V 以便通过线缆传输。第三个 BCM4414 用于将 800V 降压至机载 48V。这种设计显著减小了地面电源和无人机的大小与重量,同时也降低了线缆的直径和重量,最终打造出更加灵活、性能更强的系统,便于运输到作业地点。
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
输出:2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率: 高达 98%
尺寸:小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米