Skip to main content

获取免费电子书: 加速进入高性能 48V 供电网络。立即下载

案例研究:巡检无人机

轻巧供电网络助力无人机灵活机动,实现远程、大范围巡检作业

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户所面临的挑战

这一类无人机依靠太阳能来满足长时间飞行的需求。太阳能系统需要最大功率点跟踪(MPPT)电路,以确保在最佳电压下收集太阳能,然后再将其转换为适合给备用电池充电或输送到电力系统中间母线网络的电压。主要目标包括:

  • 高效实现高压到安全超低电压的转换
  • 提供紧凑轻便的解决方案,最大限度减轻无人机重量
  • 确保解决方案稳健可靠
Unmanned aircraft for communications image

Vicor 解决方案

随着这类无人机的发展,Vicor BCM® 模块所采用的零电压开关和零电流开关(ZVS/ZCS)等高效率电源转换拓扑技术愈发重要,这些技术能够支持更多样化的燃料源供给方式,满足日益提高的功率需求。

主要优势

主要优势

efficiency icon

将高压高效地转换为安全的 48V 安全超低电压(SELV)

Lightweight icon image

轻型供电网络

wide icon

负载点转换的宽输入范围

供电网络

结合了 BCM6123 模块和 PI3741 ZVS 升降压稳压器,BCM6123 负责将 350V 隔离转换为 48V 中间母线电压,而具备超宽输入电压工作能力的 PI3741 则提供稳定精确的 28V 输出,用于驱动无人机的各类负载。

Vicor power delivery network for unmanned aircraft for communications
BCM family page

BCM® 母线转换器


隔离固定比率


输入:36 – 800V


输出:2.4 – 55.0V


电流:高达 150A


峰值效率:98%


小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 毫米


Go to the family page

ZVS 升降压稳压器


非隔离稳压


输入:8 – 60V


输出:10 – 54V


功率:高达 150W 持续电流


峰值效率:97%


尺寸:10.5 x 14.5 x 3.05 毫米