Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
降压调节是将 DC 电源的电能分配至负载点(PoL)的关键环节,传统上通常采用脉宽调制(PWM)电路来实现,也就是通过改变 PWM 的占空比来满足所需的降压要求。
然而,有若干因素给稳压器设计带来了日益增加的压力。首先,随着更强大的器件不断被集成到电路板上,而电路板的尺寸却并未相应增加,导致功率密度被迫提高。其次,为了降低配电损耗,DC 电源电压趋于升高,而器件电压则在降低以提高内部运行速度和效率。这两种趋势叠加,共同增加了稳压器两端的压降及相关的开关损耗。
例如,一个过程控制系统可能需要将电压从 24V 调节至 3.3V——如此大的压差通常需要两级调节;这会增加电路板空间和成本并带来可靠性问题。此外,稳压器的开关频率也受到限制,因为开关操作增多会带来更多损耗。这反过来又限制了使用更小的无源元件进行滤波,从而降低了整体解决方案的功率密度。
尽管高密度 PWM 稳压器已随着 IC 集成度、MOSFET 和封装技术的优化而不断发展,但其设计已不足以满足所面临的功率需求。这主要是由于稳压器 MOSFET 内的开关损耗。要显著提升稳压器性能,必须克服或避免这些损耗。
一种更好的解决方案是采用零电压开关(ZVS)拓扑,它能支持以更高频率和更高输入电压运行,而不会牺牲效率。虽然仍基于 PWM,但在 PWM 时序中增加了一个独立阶段以实现 ZVS 操作。图 1 比较了传统的降压稳压器和为 ZVS 操作而改进的版本。利用新增的相位,ZVS 拓扑通过钳位开关和电路谐振,以软开关方式高效地运行高压侧(Q1)和同步(Q2)MOSFET,从而避免其在传统 PWM 操作和时序过程中产生的损耗。
例如,在传统电路中,当 Q1 导通、Q2 关断时,由于 Q2 的体二极管在其反向恢复时间内呈现短路状态,会有非常大的尖峰电流流经这对 MOSFET。其他损耗则源于 Q1 输出电容的放电以及 Q2 的反向恢复。这些损耗会随着开关频率或输入电压的增加而增加。
相比之下,ZVS 设计在高压侧 MOSFET 导通前,消除了由体二极管导通引发的大电流,解决了传统稳压器的高导通损耗问题,将高压侧 MOSFET 的 D-S(漏-源)电压降至零或接近零,从而不会产生大电流尖峰或有害的振铃。施加于 Q1 上的 ZVS 操作消除了其导通时的米勒效应,从而允许使用尺寸更小的驱动器和更低的栅极驱动电平。
Vicor 已在其降压稳压器产品中采用了 ZVS 拓扑。相比传统硬开关高密度稳压器,这些产品能以高达 36VIN 的输入电压、更高的效率以及更小的外形尺寸提供稳压调节。
图 1: ZVS Buck
相关内容
产品概述:降压稳压器
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%