农业无人机
农业无人机面临的独特挑战是在不同条件下飞行时,需要携带沉重的载荷,以延长喷洒时间。对于一个需要高生产力的行业来说,它们必须安全可靠地覆盖大面积区域。这些无人机配备了具有不同电压和功率的 GPS、泵、雷达传感器、视觉系统和故障安全系统。为了在不影响有效载荷、飞行时间或可靠性的情况下适应所有这些特性和功能,它们需要高效、轻量级、高功率密度的电源解决方案。
供电网络
输入: 9 – 420V
输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
功率: 高达 1300W
效率: 高达 96%
尺寸:24.8 x 22.8 x 7.21 毫米
Input: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
Output: 2.2 – 16V
Current: up to 22A
Peak efficiency: up to 98%
As small as 10.0 x 10.0 x 2.56 mm