电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状
供电和电源效率已成为大规模计算系统最大的问题。随着处理复杂 AI 功能的 ASIC 和 GPU 的出现,行业经历了处理器功耗的急剧增加。随着 AI 功能在大规模学习及推断应用部署中的采用,机架电源也随之增加。在大多数情况下,供电现在是限制计算性能的因素,因为新型 CPU <消耗的电流看起来一直在不断提升。供电不仅需要配电,同时还需要效率、尺寸、成本和热性能。
Vicor 已构建一系列产品,不仅可实现 AC 或 HV 配电,而且还可为 48V 直接至负载转换提供分比式电源解决方案。48V 配电可提供最大的 SELV 电压,与常规 12V 配电相比,可将配电损耗降低达 16 倍。所有这些产品都展示出了高密度、高效率和高性价比,能充分满足使用最高级 CPU、GPU 或 ASIC 的大规模计算系统的需求。
母线转换器模块 (BCM) 可用于将 HVDC 转换为隔离式 SELV 输出,实现 48V 配电。通孔安装封装的封装尺寸为 61 x 23 x 7.2 毫米,其可实现在机架内对 HVDC 进行配电或直接将其分配给服务器的应用,从而可在风冷、液冷或沉浸式冷却系统中实现最佳布局。固定比率转换可实现 98% 的峰值效率和高达 35A 的输出电流,充分满足高功率处理器、存储器、固态硬盘以及其它特性的需求。
RFM是一种应用于大功率计算机架和浸入式箱体系统的解决方案。平面的外形使其能够轻松集成到先进的冷却系统中,同时提供了在系统中重新部署 AC 电源的选项。
分比式电源架构将电源分解为专门的稳压及变压功能。这两个功能可以单独优化、部署,提供一个高密度、高效率的解决方案。该解决方案不同于传统 12V 多相位方案,主要依靠开关稳压器和电感器的并联阵列。这一传统方案很难推广:功率越大,并联的稳压器越多,整体尺寸越大,而且处理器大电流传输的距离也就越远。所有这些都会使系统出现更多的损耗。
大电流传输通过模块化电流倍增器 (MCM) 模块实现,这些模块布置在主板或处理器基板上,与处理器相邻。将 MCM 布置在基板上,不仅可最大限度降低 PDN 损耗,而且还可减少电源所需的处理器基板 BGA 引脚。LPD 旨在支持 OCP 加速器模块 (OAM) 卡及定制 AI 加速器卡的供电需求和独特封装。
VPD 可进一步消除配电损耗和 VR PCB 电路板面积的占用。VPD 在设计上与 Vicor LPD 解决方案类似,只不过新增了旁路电容在电流倍增器或 GCM 模块中的集成。
Vicor NBM2317 可实现从 48V 到 12V 的高效转换,反之亦然,因为 NBM 是双向转换器。无论是将原有电路板集成到 48V 基础架构中,还是将最新 GPU 集成在原有 12V 机架中,都可使用 NBM 轻松实现。
Vicor ZVS 稳压器提供 48V 至 12V、5V 及 3.3V 转换,可为服务器主板或刀片上的辅助电轨提供支持。与传统12V稳压器相比,这些稳压器尺寸没有变大且效率相当。
电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状
应对数据中心 AI 电源挑战
随着 GPU 服务器消耗的电力越来越多,面临的一大挑战就是在提升供电能力的同时将损耗、噪声或停机时间降至最低。
创新供电网络
关于 Vicor 如何创新供电网络领域的白皮书。提升终端系统性能所需的电源技术
数据中心电力分解
高密度电源模块将在实现人工智能(AI)超级计算机数据中心架构的高压直流配电中发挥关键作用