探索 Vicor 客户如何用他们的技术改变世界
探索 Vicor 创新技术如何改变供电网络的艺术
在单一位置设计电源系统非常简单,只需输入您的输入输出功率以及基本系统要求即可,速度比传统方法快 75%。电源系统设计工具是 Vicor 基于 Web 的一款工具,可帮助您轻松构建灵活、高效的低成本电源系统,加速上市进程。
DC-DC 电源模块助力桥接 48V 至 12V 转换
供电网络(PDN)正在从 12V 至 48V 架构发生决定性转变
加速向 48V 电源系统过渡
过渡至 48V 电源系统时需要考虑的六件事
电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
包覆成型是解决 48V 汽车电源系统中电弧问题的关键
压力下的动力:满足军事领域激增的电力需求
军事电源系统设计者需要更多的性能(功率)和兼容性。了解 Vicor SOSA 电源如何解决难题