11 ways to fine tune your high-voltage-to-48V power conversion
Converting high-voltage to 48V DC slashes cabling costs and weight, significantly boosting energy efficiency across data centers and industrial systems.
随着高可靠性终端市场要求半导体 IC 达到质量、可靠性和稳定性的最高水平,老化测试温箱的使用越来越普遍。仅仅增加老化系统的尺寸和电源数量并不是一个理想的选择,因为受到与传统 ATE 测试系统类似的工厂占地面积的限制。
所有终端市场的 IC 性能和复杂性都有所提高,尤其是汽车和数据中心市场,在这些市场上,严格的质量和可靠性要求是标准,零 PPM 故障率是人们的期望。为了满足这些要求,老化设备正在增加。Vicor 可以通过更紧凑、模块化的电源解决方案帮助实现更高的老化吞吐量,以降低测试和老化成本,实现快速开发。
老化设备得益于带有 48V 分布式母线的 PDN,可满足高功率密度、高效率和高效热管理的需求。全 chip 和半 chip 封装的低压 Vicor BCM 执行固定比率转换,可在老化应力下增加功率密度和负载电流。BCM 的集成平面磁性器件让模块实现了很薄的厚度 – 通常小于8毫米,可简化冷却方法和热管理。BCM 有多种固定比率,提供了灵活性和模块化,以简化老化板的开发。另一种 Vicor 固定比率转换器是双向非隔离母线转换器 NBM 系列。NBM 系列产品是一种高效率大功率母线转换器,专为采用分布式 48V 母线的 ATE 制造商量身定制,这些制造商需要在大电流下提供 12V 电压,且在小型散热封装(小至 23mm X 17mm X 5.2mm)中的效率高于 96%。
11 ways to fine tune your high-voltage-to-48V power conversion
Converting high-voltage to 48V DC slashes cabling costs and weight, significantly boosting energy efficiency across data centers and industrial systems.
ReVolt is cleaning up the film industry
ReVolt replaces noisy diesel generators on film sets with a clean mobile battery system
Tech Taipei 2026 高功率半导体技术研讨会
Vicor 展示了高密度电力转换,加速向 48V 供电网络迁移
48V 迁移之路上的 12 项技术挑战
为帮助您为迁移到 48V 做好更充分的准备,以下梳理了 12 项需要重点关注的挑战