Skip to main content

VTM™ 电流倍增器

分比式电源电流倍增器

VTM 是固定比率、隔离式或非隔离式 DC-DC 变压器模块系列,也叫负载点(PoL)电流倍增器。VTM 通过稳压主母线工作,提供宽范围的隔离输出。专有的数兆赫兹 ZCS/ZVS 正弦幅度转换器(SAC™)拓扑可将输入电压高效地转换为分比式电压,满足高负载及高密度需求。

Vicor VTM™ Current Multiplier Module Product Family Image

筛选产品

0 个产品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 型号 Datasheet 输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出电流 (A) K 因数 安装方式 温度 Dimensions mm Dimensions in. 封装 加入购物车/查看详情
型号: 输入电压 (V):
40 (26 - 55)
输出电压 (V):
1.0 (0.7 - 1.4)
输出电流 (A):
130.0
K 因数:
1/40
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
4.0 (2.2 - 4.6)
输出电流 (A):
50.0
K 因数:
1/12
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
4.0 (2.2 - 4.6)
输出电流 (A):
50.0
K 因数:
1/12
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
6.0 (3.3 - 6.9)
输出电流 (A):
40.0
K 因数:
1/8
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
6.0 (3.3 - 6.9)
输出电流 (A):
46.0
K 因数:
1/8
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
8.0 (4.3 - 9.2)
输出电流 (A):
30.0
K 因数:
1/6
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
9.6 (5.2 - 11.0)
输出电流 (A):
25.0
K 因数:
1/5
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
12.0 (6.5 - 13.8)
输出电流 (A):
25.0
K 因数:
1/4
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
12.0 (6.5 - 13.8)
输出电流 (A):
25.0
K 因数:
1/4
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
16.0 (8.7 - 18.3)
输出电流 (A):
15.0
K 因数:
1/3
安装方式:
J-Lead
温度:
-55 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
16.0 (8.7 - 18.3)
输出电流 (A):
15.0
K 因数:
1/3
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
24.0 (13.0 - 27.5)
输出电流 (A):
12.5
K 因数:
1/2
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
32.0 (17.3 - 36.7)
输出电流 (A):
9.4
K 因数:
2/3
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
48.0 (26.0 - 55.0)
输出电流 (A):
6.3
K 因数:
1
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
42 (26 - 55)
输出电压 (V):
3.5 (2.2 - 4.6)
输出电流 (A):
25.0
K 因数:
1/12
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.65 x 0.866 x 0.249in
封装:
Half Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
6.0 (3.3 - 6.9)
输出电流 (A):
20.0
K 因数:
1/8
安装方式:
J-Lead
温度:
-55 to +125°C
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.65 x 0.866 x 0.249in
封装:
Half Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
6.0 (3.2 - 6.9)
输出电流 (A):
20.0
K 因数:
1/8
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.65 x 0.866 x 0.249in
封装:
Half Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
12.0 (6.5 - 13.8)
输出电流 (A):
10.0
K 因数:
1/4
安装方式:
J-Lead
温度:
-55 to +125°C
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.65 x 0.866 x 0.249in
封装:
Half Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
12.0 (6.5 - 13.8)
输出电流 (A):
10.0
K 因数:
1/4
安装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.65 x 0.866 x 0.249in
封装:
Half Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
4.0 (2.2 - 4.6)
输出电流 (A):
50.0
K 因数:
1/12
安装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
4.0 (2.2 - 4.6)
输出电流 (A):
50.0
K 因数:
1/12
安装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
6.0 (3.3 - 6.9)
输出电流 (A):
40.0
K 因数:
1/8
安装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
8.0 (4.3 - 9.2)
输出电流 (A):
30.0
K 因数:
1/6
安装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
9.6 (5.2 - 11.0)
输出电流 (A):
25.0
K 因数:
1/5
安装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
12.0 (6.5 - 13.8)
输出电流 (A):
25.0
K 因数:
1/4
安装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
12.0 (6.5 - 13.8)
输出电流 (A):
25.0
K 因数:
1/4
安装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
16.0 (8.7 - 18.3)
输出电流 (A):
15.0
K 因数:
1/3
安装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
24.0 (13.0 - 27.5)
输出电流 (A):
12.5
K 因数:
1/2
安装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
32.0 (17.3 - 36.7)
输出电流 (A):
9.4
K 因数:
2/3
安装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (26 - 55)
输出电压 (V):
48.0 (26.0 - 55.0)
输出电流 (A):
6.25
K 因数:
1
安装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
封装:
Full Chip
View Details
型号: 输入电压 (V):
40 (0 - 60)
输出电压 (V):
5.0 (0 - 7.5)
输出电流 (A):
25.0
K 因数:
1/8
安装方式:
Surface Mount
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.83 x 8.52 x 4.90mm
Dimensions in.:
0.89 x 0.335 x 0.193in
封装:
2308
View Details
型号: 输入电压 (V):
48 (0 - 60)
输出电压 (V):
12.0 (0 - 15)
输出电流 (A):
12.5
K 因数:
1/4
安装方式:
Surface Mount
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.83 x 8.52 x 4.90mm
Dimensions in.:
0.89 x 0.335 x 0.193in
封装:
2308
View Details

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

特点与优势

高密度

高密度

Wide input

针对 48VOUT 进行优化的宽范围 VIN

High efficiency

高效率

灵活

灵活

资源

  • J-引线产品外形图
    PDF    DXF
  • 通孔产品外形图
    PDF    DXF
  • J-引线产品外形图 Half VTM
    PDF    DXF
  • 产品外形图 2308 VTM
    PDF    DXF
  • 2308 SM-ChiP 3D 产品模型图
    IGS STP
  • VTM - 全 Chip J-引脚 3D 产品模型图
    IGS STP
  • VTM - 全 Chip 通孔 3D 产品模型图
    IGS STP
  • VTM - 半 Chip J-引脚 3D 产品模型图
    IGS STP

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

PRM

变压前稳压器和变压后稳压器

BCM

高密度、高效率、固定比率(非稳压)隔离式 DC-DC 转换器模块