环境合规性
作为一家高密度电源解决方案的全球领先企业,Vicor公司致力于在保护环境方面发挥积极作用。作为一家通过ISO9001:2008认证的公司,我们利用符合政府法规、国际标准和客户要求的环境管理体系,致力于开发和维护可控的业务、设计和制造工艺,积极服务我们的全球客户群。请访问以下链接了解Vicor公司如何改变其设计和制造工艺,以符合相关环保指令。 (未来将有更多环保指令。)
符合RoHS认证
Vicor认证所提供的RoHS品牌产品满足欧盟在电子电气设备中禁止使用某些有害物质的2002/95/EC指令(也被称为“RoHS指令”)。
AC-DC 板安装
PFC 通用输入
PFC 自动调节输入
非PFC 通用输入
非PFC 自动调节输入
AC-DC电源系统
- FlatPAC (50 – 600 W 电源)
- FlatPAC-EN (AC-DC 电源)
- LoPAC 系列(AC-DC电源
- MegaPAC 系列(AC-DC和DC-DC用户和现场可配置电源)
- PFC 前端
- VI PAC 电源系统
DC-DC 板安装
隔离稳压
- Cool-Power PI31xx 系列
- Maxi, Micro, Mini Brick (DC-DC 转换器)
- VE-200 Brick (DC-DC 转换器)
- VE-J00 Brick (DC-DC 转换器)
- BatMod (电源模块)
- DCM ChiP (DC-DC 转换器)
- DCM VIA (DC-DC 转换器)
隔离非稳压
非隔离稳压降压
非隔离稳压降压-升压
DC-DC 滤波器
输入
输出
DC-DC 电源系统
- ComPAC (50 – 600 W DC-DC 电源)
- MegaPAC 系列(AC-DC和DC-DC用户和现场可配置电源)
- VIPAC 阵列(DC可配置电源)
- MegaMod/MegaMod Jr. (底盘安装DC-DC转换器)
- LoPAC系列(AC-DC电源)
电源路径管理保护、分配、监测
负载开关
热插拔
有源ORing
质量相关文档
Vicor拥有管理我们的环境合规性计划的丰富程序库。有关具体信息, 请联系我们的质量专家.
此外,Vicor要求其零部件和材料供应商提供公司的申报表,保证其产品也符合RoHS指令表指令。
客户责任
Vicor产品,一旦转换到众多RoHS指令列出的要求,将符合关于对某些有害物质的使用限制。Vicor不保证其中包含这类Vicor产品的客户产品,将符合各种RoHS指令。在任何情况下,客户仍应负责确保自己的产品符合RoHS指令的所有要求,包括但不限于:
- 验证其焊接工艺的兼容性
- 检查所有Vicor产品的标志、日期码和盒子标签
- 客户应用中的库存管理和产品认证