Skip to main content

Vicor 1200A ChiP-set 助力实现更高性能的 AI 加速卡

即时发布

Vicor 1200A ChiP-set 助力实现更高性能的 AI 加速卡

Vicor 合封电源AI加速卡

Vicor 合封电源AI加速卡

2020 年 5 月 14 日,马萨诸塞州安多弗讯 — Vicor (NASDAQ:VICR)推出面向直接由 48V 供电的高性能 GPU、CPU 和 ASIC (XPU) 处理器的ChiP-set。一个驱动器模块MCD4609加上一对电流倍增器模块MCM4609,可提供高达 650A 的持续电流和 1200A 的峰值电流。得益于小的空间占用以及纤薄的尺寸(45.7 x 8.6 x 3.2 毫米),电流倍增器可部署在靠近处理器的位置,不仅能显著降低配电网络 (PDN) 损耗,而且还能提高电源系统效率。4609 ChiP-set 主要为 GPU 和 OCP 加速模块 (OAM) 人工智能卡供电,现已投入批量生产,可供新客户在 Vicor Hydra II 评估板上进行评估。

4609 ChiP-set 丰富了Vicor 横向供电 (LPD) 解决方案的合封电源组合,突破横向供电(LPD)电流传输的极限。Vicor开创性的垂直供电(VPD)将很快实现更高的电流密度。VPD系统通过与处理器特定的引脚映射相匹配的电容网络,从垂直堆叠在处理器下方的功率转换器输出电流。GCM(“齿轮传动电流倍增器”)专用于VPD,与“变速箱”电容网络合并一起作为垂直堆栈中的一层,通过在处理器下方直接提供电流并消除PDN损耗,GCM将很快使电流密度达到2A/mm2。

Vicor-full-board-MCM4609-MCD4609-large.jpg

Vicor Hydra II 评估板

合封电源 LPD 和 VPD 解决方案关键路径上的Vicor IP,能够为高级处理器(人工智能加速卡、人工智能高密度集群和高速组网等各种应用)提供无与伦比的电流密度和高效的电流传输。

详细了解横向供电及垂直供电。

电源系统组件式设计方法
Vicor 的电源系统组件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期,以及便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度及经济性。使用 Vicor 的在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从其输入源到其负载点的完整电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将意外情况及延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。

关于 Vicor 公司

Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,始终致力于制造销售创新的高性能模块化电源组件,产品从电源模块到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换并管理从电源到负载点的电源。 www.vicorpower.com

Vicor、FPA、ChiP、MCM、GCM 和 MCD 均是 Vicor 公司的商标。

Contact Jessica Meng 亚太区市场部经理/Vicor公司 +86 21 6029 3928 x 198 JMeng@vicr.com
Contact Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978-749-8243 sgermino@vicorpower.com