Skip to main content

Vicor 公司推出支持功率因数校正、隔离与 Cool-Power ZVS PoL 降压稳压器的 AC 至负载点开发套件

媒体通知

Vicor 公司推出支持功率因数校正、隔离与 Cool-Power ZVS PoL 降压稳压器的 AC 至负载点开发套件

最新开发套件可实现从 AC 输入至隔离式配电总线及 PoL 降压稳压器评估完整的电源系统

2016年03月21日

2016 年 3 月 21 日美国麻萨诸塞州安多弗讯 - Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布推出其最新 AC 至负载点开发套件(ACPoLDKit)。该开发套件可帮助电源系统设计人员立即启动对具有业界最纤薄、最高性能、最高密度电源组件的完整电源系统解决方案的开发与评估,不会给设计实现其本身原型设计电路板、系统互连、能量储存及热管理组件带来任何麻烦和延时。ACPoLDKit 由 AC 前端 (ACFE) 底板及负载点 (PoL) 底板组成:ACFE 底板从 AC 线路接收电源,可通过隔离式、稳压配电总线电压提供高达 400 瓦的电源;PoL 底板接收配电总线电压,可生成三组独立的稳压 PoL 输出。DKit 的一个版本支持 24 VDC 配电总线;另一个版本支持 48 VDC 总线。DKit 包含所有必要的辅助组件,有总线保持电容器装配和 AC 电源线等。

ACFE 底板支持 Vicor AIM1714 及 PFM4414 模块化前端组件,每个组件都采用 Vicor 的小型、高热效、9 毫米纤薄 VIA 封装。AIM 模块提供全波整流、B 类传导 EMI 滤波以及输入突波保护。从 AIM 接收其输入电源的 PFM 支持功率因数校正,可提供高达 400 瓦的、完全隔离的稳压 24 VDC 或 48 VDC 电源为下游 PoL 稳压器供电。AIM/PFM 组合有助于电源系统设计人员在传统“1U”解决方案的一小部分空间内立即实施全功能 AC-DC 前端系统。此外,AIM 和 PFM 都采用电路板安装及底板安装两种配置提供,因此系统设计人员可通过将所提供的底板用作安装与制冷表面实现最大的最终系统密度。

PoL 底板具有 3 个独立的 PoL 评估板和 1 个电源输入接口装配。该电源接口不仅可从 ACFE 底板接收稳压的 24 VDC 或 48 VDC 电源,而且还可将其分配给这 3 个 PoL 评估板。这 3 个 PoL 评估板分别包含 3.3 V、5 V 及 12 V PI33/PI35xxVicor Cool-Power 零电压切换 (ZVS) 降压稳压器,而这些降压稳压器则分别采用 10x14 毫米或 10x10 毫米 LGA SiP 封装。Vicor Cool-Power ZVS 降压稳压器不仅可实现高达 96% 的电源转换效率,同时还可从 48V 配电总线工作,从而可实现具有前所未有高功率密度及端对端系统效率的小型 PoL 系统。

最新 ACPoLDKit 可为开始测试和评估 Vicor 端对端模块化电源系统解决方案及电源组件方案的特性与优势提供所有必需的要件。Vicor 的“想当然”电源组件设计方法及在线 PowerBench 工具可帮助电源系统工程师快速设计并实施完整的电源系统,提供业经验证的可靠性与可预测性,以及业界领先的高性能、高密度、高效率和低成本。

电源组件设计方法与在线配置设计工具


Vicor 的电源组件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期,以及便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度及经济性。使用 Vicor 的在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从其输入源到其负载点的完整电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将意外情况及延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。

供货情况与订购信息

欢迎访问网站了解更多信息。如欲下订单,请发送电子邮件到vicorchina@vicorpower.com,拨打电话 400 101 5482 或访问www.vicorpower.com

关于 Vicor 公司

Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖型解决方案到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。 www.vicorpower.com

Vicor、Cool-Power 和 PowerBench 均是 Vicor 公司的商标。

媒体联系人

Leno Zhu(Vicor 市场营销经理)

+86 21 6029 3928

lzhu@vicr.com

Contact Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com