Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
寻找一种高效、紧凑的解决方案来满足 EMI 要求是前所未有的更大挑战性。
在美国和欧洲,传导噪声排放需遵循美国联邦通信委员会 (FCC) 及德国电气工程师协会 (VDE) 两大标准规定的 A 类与 B 类限值要求。在美国,联邦通信委员会要求在工厂环境中运行的设备一定要符合 A 类标准,家用设备一定要符合 B 类标准(该标准更严格)。在欧洲,所有国家都要求家用及工厂设备符合 VDE B 类标准。
FCC 和 VDE 标准全球通用,是众多本地标准的基础。遵循 FCC/VDE B 类限值要求,设备可以在任何地方的大多数环境中工作。
“传导噪声”是指输入电源线上的噪声电流,由设备(与电源线相连)内的高频率开关电路产生。这类包含共模及常模噪声的噪声电流在电源与设备供电端之间流动,而且能找到其返回电源线的路径。共模传导噪声电流是两根电源线中每根电源线的单向(同相)分量,一般通过第三根(接地)导线找到返回路径。常模传导噪声电流是两根电源线中方向或相位相反的电流分量。
传导噪声的测量可使用接收器或频谱分析仪配合相关设备一起执行,以获得足够的灵敏度和过载保护,从而可确保在 100kHz 至 30MHz 的频率范围内准确、可重复地测量所有排放。受测设备 (EUT) 和接收器或分析仪均通过线路阻抗稳定网络 (LISN) 连接至电源。
线路阻抗稳定网络在受测设备和电源之间提供电源线频率(50 至 60Hz)耦合,并在频谱测量范围内确保高度隔离。接收器或分析仪可为 LISN 测量端口提供一个 50 欧姆的终端。在测量仪器输入端,这可保证传导 EMI 电流与最终电压间的固定或校准关系。
相关内容
网络研讨会:EMI 挑战及故障排除技术
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%