延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护
低压(48V)自动驾驶电动穿梭车配备了先进的自动驾驶系统,能够在复杂的城市道路上自动行驶。GPU 和传感器是自动驾驶系统的关键组件,依赖高效的 ATX 电源。这些电源必须紧凑轻便以适应车辆有限的空间,高效运行以减少散热,并保持卓越的可靠性。为了满足不断变化的需求,电源系统必须具有可扩展性,适应日益增长 GPU 功率需求和更高的电池电压。其主要挑战包括:
Vicor 高效电源模块可确保最小的散热,减少对复杂冷却解决方案的需求,并最大限度地提高功率。这意味着更高的可用功率和系统可靠性,对安全至关重要。Vicor模块的高功率密度节省了空间和重量,可延长车辆运行时间,优化空间,满足额外的 GPU 功率和功能。
先进的封装和高效率降低冷却需求
易于扩展的解决方案可适应不同的车辆和平台
高性能电源模块可优化功耗,延长续航里程并增加功能
Vicor PRM 和 NBM 模块的组合 —— 分比式电源构架 —— 高效地将 36 - 75V 输入降压至稳定的 12V 输出。该解决方案提供高达 1200W 的可扩展性能,确保无缝适应处理器日益增长的需求。Vicor 零电压开关(ZVS)降压转换器提供从电池到标准 5V 和 3.3V 逻辑轨的直流大电流(10A+)转换。这种直接转换可最大限度地减少损耗,并确保为关键系统组件提供可靠供电。这种供电网络可通过在PRM模块上游添加母线转换器模块,为车辆改装 400V 电池。