Skip to main content

工业解决方案与案例研究

航空航天和国防与案例研究

机载电源达 11kW,尺寸堪比平板电脑

案例研究:固定翼高空长航时无人机

改进遥测技术需要在相同的空间内增加两倍功率

改进遥测技术需要在相同的空间内增加两倍功率

升级到高空长航时 (HALE) 无人机平台,不仅需要安装一款更高分辨率、覆盖范围更广的全新雷达,而且还需要改进遥测技术。此次升级有效地将 28V 内部母线所需的功率增加了一倍,达到 11kW。机载电源由两组独立电源提供,可实现冗余。其主要目标是:

  • 在无法为电源分配更多空间的情况下将功率提高一倍
  • 尽可能降低飞行器重量,以延长飞行时间
  • 提高可靠性,满足未来电源需求

高密度解决方案为新功能和未来需求提供双倍动力

高密度解决方案为新功能和未来需求提供双倍动力

Vicor DCM DC-DC 转换器模块小巧纤薄、重量轻,在不超出分配空间限制的情况下,使电源输出功率提高了一倍。高效率(96%) 缩小了所需散热器的尺寸,节省的空间更多。主要优势有:

  • 11kW 解决方案重量只有 215g,尺寸堪比平板电脑
  • DCM 易于并联,可充分满足冗余以及未来更高的功率需求
  • DCM 转换器的低余热可降低散热要求,进一步节省空间并减轻重量

DCM DC-DC 转换器在不增加尺寸或重量的同时,提供了所需的电源

供电网络:由三个 1.3kW DCM5614 VIA 转换器组成的三个阵列并联,提供了稳压 28V 母线。在两个不同的发电机之间分配输入,以提供电源冗余。尽管这些阵列的输入电压不同,它们也能在所有 9 个转换器之间自动共享电源,这有助于提高系统可靠性。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。

了解更多模块化电源详情

供电网络

Security robot solution
MIL-COTS DCM family of modules

MIL-COTS DCM DC-DC 转换器


隔离 稳压


输入: 28, 30, 270V


输出: 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V


功率: 高达 1300W


效率: 高达 96% 


小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸


资源