Skip to main content

案例研究:巡检无人机

轻型供电网络助力灵活机动的无人机实现远程、大范围巡检作业

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户所面临的挑战

巡检无人机用于确保基础设施的完整性、安全性和功能性。这类无人机必须具备灵活的机动性,能够轻松进入难以到达的区域,进行大范围地形巡检。为圆满完成任务,它们还必须能在恶劣环境下可靠运行,并能抵抗电力线路和其他大功耗设备的电磁干扰。主要目标包括:

  • 延长飞行距离和续航时间
  • 轻量化的体积和重量
  • 提高可靠性,最大限度降低飞行故障风险
Inspection UAV image

Vicor 解决方案

Vicor 的高效率电源模块具有出色的性能表现,使巡检无人机能够最大限度地减小体积和重量,为执行实际巡检任务所需的传感器负载预留最大空间。凭借充足的功率输出和高效率特性,Vicor 的高能效电源模块使无人机能在恶劣环境下依然保持灵活机动性和较长续航时间。

主要优势

主要优势

Denisty icon image

高功率密度,实现更小规格和更轻重量

EMI icon

最小化电磁干扰(EMI)

high efficiency icon

ZVS 拓扑结构使模块效率高达 98%

供电网络

高功率密度的 Vicor DCM™ DC-DC 转换器以及 ZVS 降压和升降压稳压器模块是巡检无人机的理想选择。紧凑型 DCM 为电机提供充足动力,而降压和升降压稳压器可在宽输入范围内工作,确保负载能够充分利用电池电量,为安全着陆和回收预留电量储备。这些紧凑型模块不仅自身重量轻,还可使用更小的磁屏蔽,进一步减轻整体重量。

Vicor power delivery network for Inspection UAVs
Go to the family page

DCM™ DC-DC 转换器


隔离稳压


输入: 9 – 420V


输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V


功率: 高达 1300W


峰值效率:96%


小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米


ZVS buck family page

ZVS 降压稳压器


非隔离稳压


输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


输出:2.2 – 16V 


电流:高达 22A


峰值效率:98%


小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米 


Go to the family page

ZVS 升降压稳压器


非隔离稳压


输入:8 – 60V


输出:10 – 54V


功率:高达 150W 持续电流


峰值效率:97%


尺寸:10.5 x 14.5 x 3.05 毫米


资源