供电网络面临的挑战
可靠性
高效率
尺寸
安全性与可靠性是下一代卡车运输的重中之重
安全性与可靠性是下一代卡车运输的重中之重
商业卡车运输对全球经济至关重要,然而它的发展正岌岌可危。长途卡车运输的司机供不应求。长时间在公路上行驶让司机们付出了代价,风险不断变高的同时也考验着安全的极限。美国卡车司机的平均年龄约为 48 岁,而且这个数字还在上升。长途卡车运输需要改变,而自动驾驶技术的引入将彻底改变这个行业。
播客
电源驱动创新播客
Kodiak 率先采用 Vicor 电源模块为长途卡车运输提供自动驾驶技术 立即收听振兴长途卡车运输业
振兴长途卡车运输业
Kodiak 机器人公司的自动驾驶技术可以安装到运输公司的现有车队中。Kodiak 的自动驾驶解决方案 KodiakDriver 包含一个被称为 SensorPods™ 的模块化硬件系统,该系统集成了使用卡车传统后视镜安装点“观察”其周围环境所需的大多数传感器。Pods 的模块化设计允许在几分钟内对其进行开关,可最大限度延长车队的正常运行时间,无需专业培训的技术人员安装设备并重新校准传感器网络。
Vicor 优势
Vicor 优势
高可靠性
散热卓越
外形小巧
为卡车的关键任务"眼"供电
传感器就是卡车的"眼睛",它们的位置对它们看到道路、其他车辆、行人和潜在危险的能力至关重要。除了严格的电源要求外,电源的外形必须尽可能地紧凑,以便能够灵活地放置。在卡车运输环境中,当涉及到可靠性、效率以及执行系统内健康监控的功能时,电源必须毫不妥协。
供电网络
Vicor 电源模块超越了这些要求,实现了高密度、高性能的供电网络,是自动驾驶技术的理想选择。Kodiak 电源系统集成了多个 Vicor 电源模块,以满足其需要 12、24 和 48V 电源母线传感器需求。这些模块包括 Vicor BCM6123 以及一系列的 PRM 稳压器和 VTM 电流倍增器。所有的电源模块都以非常小巧的封装提供可靠、高效的电源转换。
效率是另一个重要的电源特性。在卡车自动驾驶系统中,散热效率至关重要,Vicor 通过其电源模块独特的平面封装解决了这一问题,最大限度地减少了系统排放到驾驶室外的热量。
Vicor 提供的设计支持还在系统中为每个组件实现了输出可控的特性,通过监控所有 Kodiak 传感器的电压及电流优化了组件的健康状况。Kodiak 平台包含四条基本母线,必须指向特定的传感器、执行器和处理器。每组输出均可通过专用 CAN 母线监控并进行单独控制。
输入: 54V (36 – 60V)
输出: 13.5V (9 – 15V)
功率: 高达130A
61.00 x 25.14 x 7.21 毫米