延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护
轻量级
可扩展性
高效率
设计下一个改变世界的机器人需要各种学科的专业知识 —— 电子、机械、软件、工业和电源系统工程。 移动机器人是可以从一个地方自由移动到另一个地方的机器人,是当今经济重要和快速增长的部分,并正在实现新的商业模式。对于大多数携带较大有效载荷的移动机器人来说,拥有更长的运行时间和更快到达目的地都是关键的要求和竞争优势。对于移动机器人来说,电源往往是下一代创新的限制因素。尺寸、重量、电源效率是电源设计中不可或缺的部分,可以实现或限制机器人的性能。
外形小巧
易于串联使用
散热良好
OLogic, 是一家电子设计咨询公司,通过提供电气、机械和工业工程支持,以及软件和固件工程设计,帮助客户将机器人设计推向市场。 “我认为人们与我们建立业务关系的主要原因是,他们需要我们在他们将要构建的机器人方面提供电子设计支持,我们队这种需求有独特的见解,因为我们已经构建了上百款机器人,”QLogic 首席执行官 Ted Larson 说。“您可以聘用一位曾经在机器人公司工作过的工程师,也可以聘用一位管理人员来管理我们,您的整个项目就会取得成功。”
移动机器人需要小而轻的电源,以最大限度地提高性能。与分立电源设计相比,用电源模块设计一个电源网络更容易,也更具可扩展性。
OLogic 在其机器人中使用 Vicor 电源模块(降压、升降压和 PRM),因为它们功率密度高、效率高且易于使用。“我们在移动机器人上多处都使用(Vicor ZVS 降压调节器)。我从来不用想,‘哦,在 12V 电压下我需要 5A 或 10A 的电流,我要构建自己的电源。’我再也不这样想了。” OLogic 首席执行官 Ted Larson 说。
Dusty Robotics (Dusty)是一家与 OLogic 密切合作并优化其电源配置的客户。Dusty 为现代建筑工人制造机器人驱动的工具。人工制定计划是非常容易出错的,而且效率很低。Dusty 消除了将建筑平面图标注在施工现场的传统的、劳动密集型过程,在施工现场编程的机器人可自动完成该任务。Dusty FieldPrinter 的速度是人工作业的 5 倍,线图近乎无暇。
OLogic 公司设计 Dusty Robotics FieldPrinter,它获取数字版平面图,然后在地面打印布局,速度大约是人工作业的五倍,精度更高。